Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato
*Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Oltre 100 AMR e AGV ottimizzano la logistica interna

Un produttore tessile nel Sud-est asiatico ha automatizzato il trasporto dei materiali all'interno del suo stabilimento di produzione con l'aiuto di OKAGV e delle soluzioni NDC di Kollmorgen. Gestire più di 2.000 varianti di prodotti e materiali richiedeva frequenti movimenti di materiali e la flessibilità di adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione. Per migliorare la logistica tra le aree di produzione e i magazzini, l'azienda ha implementato oltre 100 AMR e AGV.

Progettato per la movimentazione di materiali ad alta variabilità

La soluzione combina AMR OKAGV White Shark 1000, AMR Crab 2000 e AGV carrelli elevatori con capacità di carico che variano da 500 kg a 2.000 kg. Operando a velocità fino a 2 m/s, i veicoli gestiscono efficacemente il flusso continuo di materiali richiesto in un ambiente di produzione ad alta variabilità.

Navigazione flessibile per un trasporto efficiente

Per supportare un movimento affidabile in tutta la struttura, i veicoli sono dotati delle Soluzioni NDC di Kollmorgen che utilizzano sia la navigazione laser sia la navigazione tramite codice QR. Questa combinazione consente un posizionamento accurato e un trasporto del materiale costante tra le aree di produzione e il magazzino, aiutando il produttore ad adattarsi alle variazioni dei volumi di produzione e ai cambiamenti nei modelli di domanda.

Efficienza migliorata in tutto il processo

Il progetto di automazione ha apportato significativi miglioramenti operativi. L'efficienza nella movimentazione dei materiali è aumentata di oltre il 45%, mentre i costi della movimentazione manuale sono stati ridotti del 30%. Gli errori di consegna sono stati eliminati, migliorando l'accuratezza da un tasso di errore del 2% a uno pari a zero. Allo stesso tempo, la capacità complessiva della linea di produzione è aumentata del 28%.

Automazione affidabile su larga scala

Alimentata dalle soluzioni NDC di Kollmorgen, la flotta può coordinare fino a 120 veicoli e integrarsi con i sistemi di gestione del magazzino e della produzione. Il risultato è una soluzione di automazione flessibile e scalabile che supporta operazioni 24 ore su 24, migliora la flessibilità della produzione e consente una gestione efficiente dei materiali in tutta la struttura.

Contatta Kollmorgen

Logistica della produzione automobilistica

La produzione automobilistica richiede la massima precisione. Gli AGV assicurano un flusso continuo dei materiali, riducono i tempi di fermo e migliorano l'efficienza, supportando la produzione just-in-time e incrementando la precisione e le prestazioni complessive.
Scopri di più

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…