Salta al contenuto principale

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità. Scopri come una piattaforma di motion scalabile con capacità fino a 480V, feedback assoluto multigiro senza batteria e supporto ai principali protocolli Industrial Ethernet può contribuire a ridurre il time-to-market, diminuire lo sforzo ingegneristico e abbassare la complessità del sistema.

In questa sessione vedremo: 
 

  • Come semplificare il design delle macchine con meno componenti, meno interfacce, riduzione delle varianti e un’unica piattaforma di azionamento che supporta EtherCAT®, EtherNet/IP e PROFINET
  • Architetture convenienti e ad alte prestazioni con capacità di sincronizzazione multi-asse
  • Linee guida esperte per selezionare la soluzione di controllo del motion ottimale per la tua specifica applicazione 
Loading

Informazioni sui relatori

Andrea Calloni, Kollmorgen
Andrea Calloni

Andrea, Application Engineer presso Kollmorgen, supporta i clienti nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti. Con quasi 10 anni di esperienza nell’ingegneria del motion control (che include attività di test e ingegneria dell’affidabilità), Andrea aiuta i clienti a ottenere risultati straordinari, offrendo consulenza esperta e soluzioni innovative per le sfide più complesse. Ha conseguito la laurea magistrale in Control Engineering presso il Politecnico di Milano.

Lingua: Italiano

Prodotto:

Kollmorgen Essentials

Grazie per l’interesse dimostrato verso i nostri webinar. Offriamo numerosi webinar e corsi di formazione, con nuovi contenuti aggiunti ogni mese.