Passer au contenu principal

Un servomoteur est un actionneur rotatif qui permet une commande précise de la position angulaire. Il est constitué d'un moteur couplé à un capteur de position. Il requiert également un servovariateur pour compléter le système. Le variateur utilise le capteur pour commander précisément la position angulaire du moteur.

La gamme de servomoteurs de Kollmorgen vous offre un choix et une flexibilité sans précédent; vous pouvez donc sélectionner le servomoteur le mieux adapté à votre application. Il est très facile de sélectionner vos produits de contrôle de mouvements lorsque vous utilisez nos servomoteurs avec nos servovariateurs prêts à l'emploi (plug-and-play).

Les servomoteurs et les servovariateurs standards de Kollmorgen vous offrent le meilleur des deux mondes : une solution personnalisée avec des spécifications parfaites, des délais de livraison plus courts ainsi que des coûts plus faibles. Pour des applications de contrôle de mouvements vraiment uniques, travaillez avec nos ingénieurs pour personnaliser une solution pour le design de votre machine. Qu'il s'agisse d'un produit standard ou personnalisé, nous pouvons vous aider à choisir la solution de contrôle de mouvements qui répond exactement à vos exigences.

Nos servomoteurs sont également conçus pour les environnements les plus complexes. Que vous ayez besoin d'un servomoteur pour résister aux routines rigoureuses de lavage haute pression pour la production alimentaire, pour offrir des performances antidéflagrantes dans des activités pétrolières et gazières, ou pour un fonctionnement dans des conditions de température extrêmes, Kollmorgen a ce qu'il vous faut.

Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Servomoteur AKM2G

Servomoteur AKM2G >

Le moteur AKM2G représente la dernière évolution de la famille de moteurs AKM, leader du marché. Grâce à un couple significativement plus élevé pour des dimensions identiques, ce moteur permet aux fabricants d'améliorer substantiellement les performances de leurs machines sans avoir à modifier le montage du moteur ni à utiliser davantage d'espace machine.

Servomoteurs Kollmorgen Essentials

Servomoteurs Kollmorgen Essentials >

Les servomoteurs Kollmorgen Essentials font partie de notre tout dernier système de mouvement complet, conçu pour vous aider à connecter, mettre sous tension et faire fonctionner les dispositifs, quelle que soit l'application.

Servomoteur Industriel Gamme AKM >

Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…
Servomoteur AKMA de Kollmorgen

Servomoteurs AKMA >

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Série AKMH en acier inoxydable

Série AKMH Sevomoteur acier inoxydable >

La gamme AKMH Series est conçue pour résister aux cycles de lavage les plus rigoureux. Grâce à sa conception IP69K et à ses matériaux résistants à la corrosion, le servomoteur AKMH est conçu pour durer aussi longtemps que votre machine.
Servomoteur AKM CC basse tension

Servomoteurs basse tension CC AKM2G et AKM >

Les servomoteurs basse tension AKM et AKM2G sont conçus pour des applications dynamiques hautes performances et exigeantes qui nécessitent une entrée de bus 24–96 VCC.

Servomoteur Kollmorgen série EKM

Servomoteurs série EKM >

Ces moteurs hautes performances améliorés sont conformes à la norme MilSpec 810E et répondent aux exigences en matière d'étanchéité de la norme IP67. Ils sont fournis en standard avec un axe en acier inoxydable et une peinture résistante aux agents chimiques pour une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus