Skip to main content
 

The first priority in AGV applications is safety! 
Safety sensors have multiple safety fields. The main fields are stop field nd slow down field. The fields are configured by speed and steering angle.

Mehr zum FTS

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…
Kollmorgen NDCSolutions, StoVerotec

StoVerotec >

StoVerotec konnte durch die Automatisierung der Beförderung von Polystyrol-Blöcken vom Produktionsbereich in das Lager seine Kosten für den Transport innerhalb seiner Anlagen senken.
Kollmorgen NDCSolutions, SITI-B&T

SITI-B&T >

SITI-B&T verwendet ein AGV-System für automatisiertes Wagenhandling.
Kollmorgen NDCSolutions, V-TAB

V-TAB >

V-TAB verwendet AGVs zur Minimierung der Schäden an Papierrollen.