The first priority in AGV applications is safety!
Safety sensors have multiple safety fields. The main fields are stop field and slow down field. The fields are configured by speed and steering angle.
NDC Layout Assistant
O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn MoreNDC Flex
NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Learn MoreEngenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >
O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >
Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >
A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >
No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >
As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.