Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Accelerating the Development of Next-Generation Prostheses and Exoskeletons

Humotech, 2015 yılında basit bir soru üzerine kuruldu: Prototip üzerine prototip üretmek yerine, mühendisler protez, ortez, dış iskelet ve diğer giyilebilir makine konseptlerinin tasarımlarını, bir robotu kullanıcı yürürken gerçek zamanlı olarak taklit edecek şekilde programlayarak değerlendirebilselerdi ne olurdu?

Zorluk

Humotech Caplex™ test platformu; ABD, Kanada ve Avrupa genelinde tek eksenli ve çok eksenli uygulamalarda kullanılan, çok çeşitli ihtiyaçlara ve vücut tiplerine sahip kişiler için giyilebilir robotlarda biyomekanik hareketi optimize etmeyi amaçlayan modüler bir sistemdir. Uygulamaların geniş kapsamı göz önüne alındığında, yüksek performanslı, çok yönlü hareket son derece önemlidir.

Caplex sistemleri, öngörülemeyen insan hareketlerine yanıt olarak hareketi birden fazla serbestlik derecesinde dengelemek için birden çok Bowden kablosunu hassas bir şekilde etkinleştirir. Aktüasyon, en fazla beş servo motorla kontrol edilir ve herhangi bir uygulamanın gerektirebileceği tüm eksenleri sağlamak için üniteler seri bağlanabilir. Kuvvetler yüksektir, ani hız artışlarına ihtiyaç duyulur ve servo döngülerinin milisaniyeler içinde yanıt vermesi gerekir. Yalnızca en yüksek performanslı servo motorlar ve sürücüler yeterli olacaktır.

İlk Caplex sistemlerinde Kollmorgen’ın bir rakibinin motorları kullanılıyordu, ancak Humotech daha yüksek performans, daha düşük akustik ve elektriksel gürültü ve daha duyarlı kontrol elde etmek istedi.

“Caplex sisteminin kullanıcıları, protez ve dış iskelet uygulamalarında insan hareketinin kopyalanması için milisaniyeler içinde tork/hız yanıtıyla çok hassas ve hızlı bir şekilde uygulanan yukarı yönlü 100 Nm’ye ihtiyaç duyuyor. Kollmorgen, AKM ve AKD ürünleri sayesinde aktüatör ünitelerimizle beklentilerin ötesine geçmemizi mümkün kıldı. Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz için minnettarız.”
—Josh Caputo, President & CEO, Humotech

Çözüm

Humotech, bir Kollmorgen çözüm ortağıyla iş birliği yaparak tekerlekli, yerde duran Caplex ünitelerine entegre etmek üzere AKD servo sürücülerini ve AKM servo motorlarını seçti. Caplex sistemlerinin içinde ve 10 veya daha fazla hareket ekseni sağlayan seri bağlı üniteler arasında iletişim için yüksek performanslı bir EtherCAT ağ sistemi kullanılır.

Kollmorgen servo hareketinin torku, hızı ve çok yönlülüğü sayesinde, modüler Caplex sistemleri minimum özel mühendislikle sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, savunma, tüketici sporları, esenlik, sağlıklı yaşlanma ve diğer uygulamalar dâhil olmak üzere her projenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilir.

Image 1

Sonuçlar

Servo performansı etkileyicidir ve beklentilerin ötesine geçer. AKM servo motorlar, 2.420 rpm ve 125 Nm tork sağlarken 4,3 m/sn.’lik bir maksimum kablo hızını ve 6,58 kN’lik maksimum kablo kuvvetini tahrik eder.

Kollmorgen’ın AKD sürücüleri, istenen eklem yanıtına bağlı olarak harici bir kontrol biriminden saniyede yüzlerce veya binlerce kez komut alır ve AKM motorlar, insan sinir sisteminin başarabileceğinden daha hızlı bir şekilde uygun hız ve torkla yanıt verir. Aktüatörler sessiz, verimli, kullanımı kolay, güvenilir ve güvenlidir.

Caplex sistemleri, 8 yılı aşkın çalışmayla kendilerini kanıtlamıştır. Humotech, daha fazla müşteriye ve uygulamaya hizmet vermek için sistemi iyileştirmeyi ve genişletmeyi sürdürüyor.

Image 2

Nitelikli Ürünler

AKM servo motorlar, ideal bir uygulama uyumu için sektörün en geniş standart servo motor ve modifikasyon seçeneklerinde olağanüstü tork yoğunluğu ve hassasiyet sunar.

AKD servo sürücüler, kompakt bir alanda sektör lideri performans, iletişim seçenekleri ve güç seviyeleri sunar.

Image 3

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord Markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorları, sürücüleri, lineer aktüatörleri, AGV kontrol çözümleri ve otomasyon platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Eşsiz bir performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığına sahip üstün çözümler sunuyor, makine üreticilerine kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

PDF olarak indir

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.