Ana içeriğe atla

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. 480V’a kadar Yüksek Voltaj yeteneğine sahip genişletilebilir bir hareket platformunun, pilsiz multiturn absolute enkoder özelliğinin ve başlıca endüstriyel Ethernet protokollerini desteklemesinin pazara sunma süresini nasıl kısalttığını, mühendislik iş yükünü nasıl azalttığını ve genel sistem karmaşıklığını nasıl düşürdüğünü öğrenin.

Temel Kazanımlar:

  • Daha az bileşen, daha az arayüz, azaltılmış varyantlar ve EtherCAT®, EtherNet/IP ve PROFINET’i destekleyen tek bir sürücü platformu ile makine tasarımını nasıl basitleştireceğinizi öğrenin
  • Çok eksenli senkronizasyon yeteneklerine sahip, maliyet açısından verimli ve yüksek performanslı mimariler
  • Tam olarak ihtiyacınıza uygun hareket kontrol çözümünü seçmek için uzman rehberliği 
Loading

Sunucular Hakkında

Talha Doksar
Talha Doksar

Talha Doksar Kollmorgen’da Uygulama Mühendisliği Lideri olarak görev yapmaktadır. Farklı sistem entegratörlerinde mühendislik yöneticisi ve hareket uygulamaları mühendisi olarak geniş bir deneyime sahiptir. Makine yazılımı geliştirme, çok eksenli senkronizasyon ve ileri seviye sistem mimarisi konularında uzmanlaşmıştır. Talha, Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden Lisans derecesine sahiptir. 

Sunum Dili: Türkçe

Ürün:

Kollmorgen Essentials

Webinarlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Her ay yeni içeriklerin eklendiği onlarca webinar ve eğitim programımızı keşfedebilirsiniz.