Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Accelerating the Development of Next-Generation Prostheses and Exoskeletons

Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine indossabili programmando un robot per emularne il comportamento, e potendone gestire la parametrizzazione in real-time, durante la camminata dell’utente?

Sfida

La piattaforma di banco di prova Humotech Caplex™ è un sistema modulare utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in Europa in applicazioni monoasse e multiasse che mirano a ottimizzare il motion biomeccanico nei robot indossabili per persone con esigenze e tipologie corporee molto diverse. Data l'ampia gamma di applicazioni, è essenziale disporre di un sistema di motion versatile e ad alte prestazioni.

I sistemi Caplex attivano con precisione più cavi Bowden per stabilizzare il motion su più gradi di libertà in risposta a movimenti umani imprevedibili. L'azionamento è controllato da un massimo di cinque servomotori e le unità possono essere collegate in cascata per ospitare tutti gli assi richiesti da un'applicazione. Le forze sono elevate, sono necessarie rapide raffiche di velocità e i circuiti di asservimento devono rispondere in pochi millisecondi. Sarebbero sufficienti solo i servomotori e gli azionamenti più performanti.

I primi sistemi Caplex utilizzavano i motori di un concorrente di Kollmorgen, ma Humotech voleva ottenere prestazioni più elevate, minori disturbi acustici ed elettrici e un controllo più reattivo.

"Gli utenti del sistema Caplex hanno bisogno di 100 Nm applicati in modo molto preciso e rapido, con una risposta di coppia/ velocità nell'arco di millisecondi, per replicare il motion umano nelle applicazioni di protesi ed esoscheletri. Kollmorgen ci ha permesso di superare le aspettative con i nostri attuatori grazie ai prodotti AKM e AKD. Siamo grati per l'opportunità di lavorare insieme."
—JJosh Caputo, Presidente e CEO, Humotech

Soluzione

In collaborazione con Kollmorgen come solution partner, Humotech ha scelto i servoazionamenti AKD e i servomotori AKM da integrare nelle sue unità Caplex su ruote e a pavimento. Un bus di campo EtherCAT ad alte prestazioni viene utilizzato per la comunicazione all'interno dei sistemi Caplex e tra unità collegate in cascata che forniscono fino a 10 o più assi di motion.

Grazie alla coppia, alla velocità e alla versatilità del motion asservito Kollmorgen, i sistemi modulari Caplex possono essere facilmente adattati alle esigenze di ogni progetto - tra cui sanità, riabilitazione, difesa, sport amatoriali, benessere, invecchiamento sano e altre applicazioni - con un minimo di progettazione personalizzata.

Image 1

Risultati

Le prestazioni asservite sono impressionanti, superiori alle aspettative. I servomotori AKM erogano fino a 2.420 giri/minuto e 125 Nm di coppia, ottenendo una velocità massima del cavo di 4,3 m/s e una forza massima del cavo di 6,58 kN.

Gli azionamenti AKD di Kollmorgen ricevono comandi da un controller esterno centinaia o migliaia di volte al secondo in base alla risposta desiderata del giunto, e i motori AKM rispondono con la velocità e la coppia appropriate più velocemente di quanto possa fare il sistema nervoso umano. Gli attuatori sono silenziosi, efficienti, facili da usare, affidabili e sicuri.

I sistemi Caplex sono stati collaudati in oltre 8 anni di funzionamento e Humotech continua a perfezionare ed espandere il sistema per servire sempre più clienti e applicazioni.

Image 2

Featured Products

I servomotori AKM offrono livelli eccezionali di densità di coppia e precisione nella più ampia selezione di servomotori standard e di modifiche del settore per un'applicazione ideale.

I servoazionamenti AKD offrono prestazioni, opzioni di comunicazione e livelli di potenza leader del settore in un ingombro compatto.

Image 3

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del motion, comprovata da motori, azionamenti, attuatori lineari, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di automazione dalle prestazioni tra le più elevate e affidabili del settore. Forniamo soluzioni innovative che non hanno rivali in termini di prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo, garantendo ai costruttori di macchine un indubbio vantaggio sul mercato.

Scarica come PDF

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.
Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano