Ana içeriğe atla
blog | Bir Fırçasız Servo Motorun Beş Ana Bileşeni nelerdir? |
|
2 dakikalık okuma

Servo motorlar çok farklı pazarlardaki makinelere, cihazlara, robotlara ve diğer fabrika otomasyon uygulamalarına güç sağlamak için kullanılıyor. Bu blog, geleneksel fırçasız DC servo motorun beş ana elemanını ele alıyor: Rotor, stator, yataklar, geri besleme ve muhafaza.

Rotor

Servo motorun hareketli elemanı olan rotor bir şafttan oluşur ve şafta takılmış veya şaftın üzerine oturtulmuş katman istifine gömülü hâlde mıknatıs segmentleri barındırır. Mıknatıslar kutup çiftleri halinde düzenlenmiş ve dönüşümlü olarak kuzey ve güney düzeninde yönlendirilmiştir. Dönüş hareketi, mıknatısların ürettiği manyetik akı ile stator tarafından üretilen manyetik alanlar reaksiyona girdiğinde oluşur.

Stator

Servo motorun sabit elemanı olan stator bir yuvalı katman istifinden olur ve bunlar, belirli bir düzende sarılmış bakır tellerle doldurulmuştur. Bu düzen rotor üzerindeki mıknatıs düzenlemesini tamamlar. Bu sarımlar motorun elektriksel karakteristiklerini belirler ve telleri birbirleri ya da stator katmanları ile kısa devreden korumak için bir yalıtım sistemi içerir. Yalıtım sistemi ayrıca izin verilen maksimum sarım sıcaklığını da belirler, zira bakır teller akım uygulandığında ısınır.

Yataklar

Rotor statorun içine yerleşir ve rotor mıknatıslarının dış çapı ile motor katmanlarının iç çapı arasında çok küçük bir hava boşluğu kalır. Rotorun serbestçe dönmesi için bir rulman yatak sistemi ile statoru ortalaması gerekir. Yataklar motor şaftının her iki ucunda yer alır ve gerek radyal ve eksenel yükleri gerekse rotor ısısını karşılayacak niteliktedir.

Geri Besleme

Geri besleme cihazı bir servo sistem için kritik bir gerekliliktir. Motor geri beslemesi tipik olarak motorun arka ucuna (çıkış şaft ucunun karşı tarafı) takılan bir kodlayıcı ve kod çözücüdür. Geri besleme cihazı servo sürücü ile etkileşime girerek konum ve hızı belirten veriyi sunar.

Her Şeyi Bir Arada Tutan Muhafaza

Motor muhafazası rotor, stator, yatak sistemi ve geri besleme bileşenlerini bir makineye kolayca takılabilecek bir paket halinde entegre eder. Asimile ön ve arka uç çanaklar muhafazayı doğrudan statora bağlar. Muhafazalar alüminyum, demir döküm ya da paslanmaz çelik gibi çok çeşitli malzemelerden üretilebilir ve motorun güç ve geri besleme kabloları veya konektörleri için çıkış noktaları içerir. Paslanmaz çelik muhafazalar katı hijyen ve yüksek basınçlı yıkama koşulları gerektiren uygulamalarda kullanılır. Yine muhafaza sisteminin bir parçası olan contalar da su girişine karşı çeşitli düzeylerde koruma sağlar.

Sonuç

Verimli, kompakt ve güvenilir bir servo motor üretmek için motor tasarımcılarının bu beş elemanı entegre etmesi gerekir. Her eleman, yüksek performanslı bir servo motor çözümü ileten optimize bir paket içinde motorun genel performansını desteklemelidir.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor >

Geliştirilmiş ürün yazılımı, lineer motor uygulamaları için EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği ekleyerek fonksiyonel güvenlik özelliklerini genişletir ve SIL 3 uyumluluğunu sağlar