Salta al contenuto principale

In presenza di gas combustibili, polvere, vapori, fibre o particelle volanti, le apparecchiature elettriche devono essere progettate in modo da eliminare o contenere qualsiasi potenziale fonte di innesco come archi elettrici o temperature eccessive. I motori antideflagranti non sono progettati per sopravvivere a un'esplosione esterna, ma per evitare la possibilità di innescare un incendio o un'esplosione. Sono certificati per funzionare in sicurezza in specifici ambienti pericolosi come classificati dagli standard IECEx (Europa/Internazionale), UL (Nord America), ATEX (Europa/Internazionale) o CSA (Canada).

Criteri di progettazione

I motori antideflagranti o per ambienti pericolosi sono richiesti in questi e altri settori:

  • Minerario
  • Raffinazione di petrolio e gas naturale
  • Mulini
  • Silos per grano
  • Stabilimenti tessili
  • Cabine di verniciatura industriali

Le aree pericolose sono classificate in base ai tipi di materiali pericolosi e a quanto è probabile che siano presenti in una particolare area in condizioni operative normali. Per funzionare in modo sicuro in luoghi in cui i materiali infiammabili sono continuamente presenti (come le aree UL Classe 1, Divisione 1 o ATEX Zona 0 e 1), i motori antideflagranti devono incorporare queste caratteristiche di progettazione:

  • L'involucro del motore deve essere in grado di resistere e contenere un'esplosione interna.
  • Le fonti di accensione come fiamme e scintille non devono raggiungere l'ambiente esterno dove potrebbero causare un'esplosione.
  • La temperatura superficiale dell’alloggiamento non deve mai essere abbastanza alta da infiammare materiali combustibili nell'ambiente esterno, anche in condizioni di sovraccarico o quando il motore è isolato da uno strato di polvere pericolosa. Un codice di temperatura (codice T) designa l'intervallo massimo di temperatura superficiale.
  • Insieme al motore deve essere fornita una targhetta che indichi chiaramente il grado di protezione a prova di esplosione e, se applicabile, il codice T.

Motori antideflagranti e per ambienti pericolosi Kollmorgen

Serie EB Goldline

Serie EB/EBH Goldline

Servomotori serie AKME

Serie AKME

Serie PMDC antideflagrante (EP)

Serie PMDC antideflagrante (EP)

Serie passo-passo MX

Serie passo-passo MX

CA sincrono serie X

CA sincrono serie X

Tipo di tecnologia del motoreSenza spazzole, servoSenza spazzole, servoSpazzola, magnete permanente CCSenza spazzole, passo-passoSenza spazzole, sincrono CA
Profilo di motion tipico e caricoVelocità variabile, carico dinamicoVelocità variabile, carico dinamicoVelocità fissa, carico costanteVelocità variabile, carico costanteVelocità fissa, carico costante
Dimensioni flangiaDa 4,49" sq. a 8,91" sq.58-188 mmNEMA 56CNEMA 34 E 42NEMA 42 E 66
Tensioni d'ingressofino a 480 VCA48, 75 Vcc, 120, 240 o 400 Vca12, 24, 90 E 180 VCCfino a 240 VCA120 E 240 VCA, 50/60 Hz
Requisiti dell'azionamento/amplificatoreSìSìNoSìNo
Range di coppiaDa 0,84 a 158 NmDa 0,37 a 51,75 NmDa 1,02 a 3,05 NmDa 1,27 a 9,82 NmDa 1,77 a 10,59 Nm
Range di velocitàfino a 7.500 giri/minfino a 5.000 giri/min1750 giri/minfino a 3.000 giri/min60/72 giri/min
Certificazioni


UL, File E120721
Classe 1, Divisioni 1 e 2, Gruppi C e D

- oppure -


ATEX, File ITS12ATEX17548X 
CE 0081 Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb -40 ºC Ta 40 ºC
IECEx ETL 12.0006X

TPS 25 ATEX 124440 0005 X
Gas, Zona 2: II 3G EX ec mc IIC T4 Gc 
Polveri, Zona 22: II 3D EX tc IIIC T130 °C Dc 


IECEx TPS 25.0065X


UL, File E56538
Classe 1, Divisioni 1 e 2, Gruppi C e D
Classe 2, Divisioni 1 e 2, Gruppi F e G
Classe 3, Divisioni 1 e 2


UL, File E120721 (Serie MX9)
UL, File E32246 (Serie MX11)
Classe1, Divisioni 1 e 2, Gruppo D


UL, File E32246
Classe 1, Divisioni 1 e 2, Gruppo D

Kollmorgen offre motori antideflagranti e per ambienti pericolosi che soddisfano i requisiti di certificazione di UL, ATEX, IECEx e/o CSA. Se una delle nostre soluzioni di motori antideflagranti o per ambienti pericolosi non soddisfa la certificazione o i requisiti di prestazione di cui hai bisogno, contattaci per discutere le esigenze specifiche della tua applicazione. Possiamo valutare ulteriori certificazioni per un prodotto esistente oppure raccomandare un motore frameless da integrare e certificare all'interno di un sistema antideflagrante o per ambienti pericolosi di tua progettazione.

Kollmorgen serie EB ed EBH Goldline

Serie EB ed EBH Goldline >

Basata sulle serie B e M a 230 VCA, la serie EB fornisce un servomotore antideflagrante ad alte prestazioni che è omologato UL per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1, Gruppo C e D.

Servomotori serie AKME

Servomotori serie AKME >

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Serie EP - Motore antideflagrante - Kollmorgen

Serie EP antideflagrante >

Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA. Sono disponibili in una serie di tensioni CC, da 1/4 a 3/4 HP.

Serie MX per ambienti pericolosi >

La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1e 2, Gruppo D per aree pericolose. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 34 e 42, con coppie di tenuta minime da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).

Motore sincrono per servizio pericolo medio

Motori Sincroni per impieghi pericolosi >

Fornendo una coppia fino a 1.500 oz-in (1.059 N-cm), questi motori sincroni sono disponibili in versioni omologate UL adatte all'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1&2, Gruppo D.Le dimensioni del telaio sono NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.

Scopri di più

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica

Servomotori per ambienti a rischio di esplosione nelle applicazioni di liofilizzazione >

Scopri perché una soluzione servo certificata per aree a rischio di esplosione è fondamentale per garantire il controllo sicuro del portello dei liofilizzatori nelle aree farmaceutiche classificate come Zona 2 (gas) e Zona 22 (polveri).
Applicazioni in ambienti a rischio

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL >

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.

Come faccio a sapere se il mio motore è antideflagrante? >

Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso.  La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è…

Perché usare motori a prova di esplosione? >

I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…