Salta al contenuto principale

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. 

In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate e sull'affidabilità della serie AKM, permettono di realizzare soluzioni sicure, efficienti e precise, progettate appositamente per applicazioni in Zona 2 e Zona 22, dove le macchine possono essere occasionalmente esposte a gas, vapori o polveri. 

Grazie alla serie AKME, i progettisti possono selezionare servomotori correttamente dimensionati per queste categorie di rischio, evitando di dover ricorrere a prodotti pensati per ambienti più difficili, che comportano costi maggiori. Il webinar includerà anche una panoramica sui motori per ambienti a rischio di Kollmorgen, pensati per applicazioni che richiedono livelli di protezione maggiormente elevati. 

Temi principali: 

  • Come ottimizzare la progettazione delle tue macchine: scopri come i servomotori AKME, dal più compatto (dimensione 2) al più grande (dimensione 7), offrono vantaggi specifici per applicazioni in Zona 2 e Zona 22, nei settori farmaceutico, alimentare, automazione di magazzino e oil & gas. 

  • Come semplificare l'installazione e aumentare la sicurezza: scopri strategie collaudate per integrare i servomotori AKME, con feedback flessibili, connessione a cavo singolo e compatibilità totale con i più comuni sistemi di controllo servo, migliorando progettazione e sicurezza operativa. 

  • Scegliere con sicurezza: sfrutta l'esperienza pluridecennale di Kollmorgen negli ambienti a rischio, scopri insieme a noi la gamma AKME e trova la soluzione più adatta alle tue applicazioni in Zona 2 e Zona 22. 
     

Loading

Informazioni sui relatori

Andrea Calloni, Kollmorgen
Andrea Calloni

Andrea, Application Engineer presso Kollmorgen, supporta i clienti nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti. Con quasi 10 anni di esperienza nell’ingegneria del motion control (che include attività di test e ingegneria dell’affidabilità), Andrea aiuta i clienti a ottenere risultati straordinari, offrendo consulenza esperta e soluzioni innovative per le sfide più complesse. Ha conseguito la laurea magistrale in Control Engineering presso il Politecnico di Milano.

Lingua: Italiano

Prodotto:

AKME

Grazie per l’interesse dimostrato verso i nostri webinar. Offriamo numerosi webinar e corsi di formazione, con nuovi contenuti aggiunti ogni mese.