Salta al contenuto principale
Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

I sistemi di motion sono spesso impiegati in condizioni ambientali estreme - pressioni oceaniche profonde, condizioni ad alta radiazione e alto vuoto, washdown estremo, atmosfere pericolose e altro ancora. I motori specializzati con alloggiamento possono spesso offrire una protezione affidabile, ma potrebbero non sempre soddisfare i requisiti dell'applicazione per l'azionamento diretto di precisione e il fattore di forma compatto.

Con un servomotore frameless incorporato direttamente nel tuo progetto meccanico, ottieni il controllo definitivo su dimensioni, peso, precisione e resistenza alle condizioni ambientali che l'applicazione incontrerà. Scopri se un motore frameless è la tecnologia giusta per affrontare le tue sfide ambientali e, in tal caso, come incorporarla - dalla configurazione dell'applicazione alla progettazione per la producibilità.

download inciation

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento diretto. Scopri come incorporare direttamente un motore frameless nel tuo meccanismo.

Scopri di più

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless >

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento…
Motori frameless TBM2G per sistemi di propulsione e ambienti estremi

Tech Sheet: Motori frameless TBM2G per sistemi di propulsione e ambienti estremi >

I servomotori sono spesso utilizzati in ambienti estremi, ad esempio per veicoli sommergibili sistemi di propulsione, veicoli spaziali, produzione di semiconduttori in condizioni di alto vuoto, attrezzature igieniche soggette a washdown ad alta…
Integrazione dei motori frameless TBM2G nei sistemi di attuatori di precisione e cardanici

Tech Sheet: Integrazione dei motori frameless TBM2G nei sistemi di attuatori di precisione e cardanici >

Un componente cardanico è un supporto girevole che consente la rotazione di un oggetto attorno a un asse. Ulteriori gradi di libertà possono essere ottenuti combinando o annidando due o più componenti cardanici, con i loro assi di rotazione a 90°…