CAN Objects 3600 - 36FF S400-S600
| CAN Object Number (hex) | ASCII Command |
Data format | Weighting | Status | EEPROM |
| 3600 | SWCNFG | UNSIGNED16 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3601 | SWCNFG2 | UNSIGNED16 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3602 | SWE0 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3603 | SWE0N | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3604 | SWE1 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3605 | SWE1N | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3606 | SWE2 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3607 | SWE2N | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3608 | SWE3 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3609 | SWE3N | INTEGER32 | — | — | yes |
| 360A | SWE4 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 360B | SWE4N | INTEGER32 | — | — | yes |
| 360C | SWE5 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 360D | SWE5N | INTEGER32 | — | — | yes |
| 360E | T | INTEGER32 | yes | Enabled | — |
| 360F | TASK | — | — | — | no |
| 3610 | TEMPE | INTEGER32 | — | — | no |
| 3611 | TEMPH | INTEGER32 | — | — | no |
| 3612 | TEMPM | INTEGER32 | — | — | no |
| 3613 | TRJSTAT | INTEGER32 | — | — | no |
| 3614 | TRUN | — | — | — | yes |
| 3615 | reserved | ||||
| 3616 | UID | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3617 | UVLTMODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3618 | V | INTEGER32 | — | — | no |
| 3619 | reserved | ||||
| 361A | VBUS | INTEGER32 | — | — | no |
| 361B | VBUSBAL | INTEGER16 | — | — | yes |
| 361C | VBUSMAX | INTEGER32 | — | — | yes |
| 361D | VBUSMIN | INTEGER16 | — | — | yes |
| 361E | VCMD | INTEGER32 | yes | — | no |
| 361F | VDUMP | — | — | — | — |
| 3620 | VELO | INTEGER32 | yes | yes | |
| 3621 | VJOG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3622 | VLIM | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3623 | VLIMN | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3624 | VMAX | INTEGER32 | yes | — | no |
| 3625 | VMIX | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3626 | VMUL | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3627 | VOSPD | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3628 | VREF | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3629 | VSCALE1 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 362A | VSCALE2 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 362B | \ | UNSIGNED8 | — | — | — |
| 362C | DILIM | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 362D | DENA | INTEGER8 | — | — | yes |
| 362E | IN2PM | INTEGER8 | — | — | yes |
| 362F | KTN | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3630 | INPT | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3631 | UCOMP | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3632 | COLDSTART | — | — | Disabled | — |
| 3633 | reserved | ||||
| 3634 | UID1 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3635 | SETVCT | INTEGER16 | — | — | no |
| 3636 | WPOS | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | no |
| 3637 | SRND | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3638 | ERND | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3639 | MDRV | INTEGER8 | — | — | yes |
| 363A | BCC | INTEGER16 | — | — | no |
| 363B | FPGA | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 363C | REFMODE | INTEGER8 | — | — | yes |
| 363D | VLO | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 363E | WMASK | INTEGER32 | — | — | no |
| 363F | WPOSE | INTEGER32 | — | — | no |
| 3640 | WPOSP | INTEGER32 | — | — | no |
| 3641 | WPOSX | INTEGER32 | — | — | no |
| 3642 | MOVE | INTEGER16 | — | Enabled | — |
| 3643 | POSRSTAT | INTEGER32 | — | — | no |
| 3644 | P1 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3645 | P2 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3646 | P3 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3647 | P4 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3648 | P5 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3649 | P6 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 364A | P7 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 364B | P8 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 364C | P9 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 364D | P10 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 364E | P11 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 364F | P12 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3650 | P13 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3651 | P14 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3652 | P15 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3653 | P16 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3654 | PTARGET | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3655 | ACTRS232 | INTEGER8 | — | — | no |
| 3656 | ROFFS2 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3657 | FW | INTEGER32 | yes | — | no |
| 3658 | reserved | ||||
| 3659 | INTEGER32 | — | — | yes | |
| 365A | VCOMM | INTEGER32 | — | — | yes |
| 365B | MTMUX | INTEGER16 | — | — | no |
| 365C | ROFFS0 | INTEGER32 | — | — | yes |
| 365D | REFLS | INTEGER32 | — | — | yes |
| 365E | BOOT | — | — | — | yes |
| 365F | INTEGER32 | — | — | yes | |
| 3660 | INTEGER32 | — | — | yes | |
| 3661 | reserved | ||||
| 3662 | reserved | ||||
| 3663 | reserved | ||||
| 3664 | reserved | ||||
| 3665 | reserved | ||||
| 3666 | reserved | ||||
| 3667 | reserved | ||||
| 3668 | reserved | ||||
| 3669 | reserved | ||||
| 366A | reserved | ||||
| 366B | reserved | ||||
| 366C | reserved | ||||
| 366D | reserved | ||||
| 366E | TBRAKE | INTEGER16 | — | — | yes |
| 366F | TBRAKE0 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3670 | CMDDLY | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3671 | reserved | ||||
| 3672 | DRVCNFG | INTEGER32 | — | — | yes |
Home >
Knowledge Base >
FAQs >
Downloads >