CAN Objects 3500 - 35FF S400-S600
| CAN Object Number (hex) | ASCII Command |
Data format | Weighting | Status | EEPROM |
| 3500 | MAXSDO | INTEGER32 | — | — | — |
| 3501 | ACC | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3502 | ACCR | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3503 | ACTFAULT | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3504 | ACTIVE | INTEGER8 | — | — | no |
| 3505 | ADDR | UNSIGNED8 | — | — | yes |
| 3506 | AENA | INTEGER8 | — | — | yes |
| 3507 | ANCNFG | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3508 | ANDB | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3509 | ANIN1 | INTEGER32 | — | — | no |
| 350A | ANIN2 | INTEGER32 | — | — | no |
| 350B | ANOFF1 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 350C | ANOFF2 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 350D | ANOUT1 | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 350E | ANOUT2 | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 350F | ANZERO1 | — | — | — | — |
| 3510 | ANZERO2 | — | — | — | — |
| 3511 | AVZ1 | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3512 | CALCHP | — | — | Enabled | — |
| 3513 | CALCRK | — | — | Enabled | — |
| 3514 | CALCRP | — | — | Disabled + Reset | — |
| 3515 | CBAUD | INTEGER16 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3516 | reserved | ||||
| 3517 | CDUMP | — | — | — | — |
| 3518 | CLRFAULT | — | — | — | — |
| 3519 | CLRHR | — | — | — | — |
| 351A | CLRORDER | INTEGER16 | — | Disabled | — |
| 351B | CLRWARN | UNSIGNED8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 351C | CONFIG | — | — | — | — |
| 351D | CONTINUE | — | — | Enabled | — |
| 351E | CTUNE | — | — | Enabled | — |
| 351F | CUPDATE | — | — | Disabled | — |
| 3520 | DAOFFSET1 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3521 | DAOFFSET2 | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3522 | DEC | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3523 | DECDIS | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3524 | DECR | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3525 | DECSTOP | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3526 | DEVICE | — | — | — | no |
| 3527 | DICONT | INTEGER32 | yes | — | no |
| 3528 | DIFVAR | — | — | — | — |
| 3529 | DIPEAK | INTEGER32 | yes | — | no |
| 352A | DIR | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 352B | DIS | — | — | Enabled | — |
| 352C | DREF | INTEGER8 | — | — | yes |
| 352D | DRVSTAT | INTEGER32 | — | — | no |
| 352E | DR_TYPE | INTEGER16 | — | — | no |
| 352F | DUMP | — | — | — | — |
| 3530 | EN | — | — | Disabled | — |
| 3531 | ENCCAPT | INTEGER8 | — | Disabled | yes |
| 3532 | ENCIN | INTEGER32 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3533 | ENCLINES | INTEGER16 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3534 | ENCMODE | INTEGER8 | — | — | yes |
| 3535 | ENCOUT | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3536 | reserved | ||||
| 3537 | ENCZERO | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3538 | EXTMUL | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3539 | EXTPOS | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 353A | EXTWD | INTEGER32 | — | — | yes |
| 353B | FBTYPE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 353C | FILTMODE | UNSIGNED8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 353D | FOLDMODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 353E | GEARI | INTEGER16 | — | — | yes |
| 353F | GEARMODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3540 | GEARO | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3541 | GET | — | — | — | — |
| 3542 | GP | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3543 | GPFBT | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3544 | GPFFT | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3545 | GPFFV | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3546 | GPTN | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3547 | GPV | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3548 | GV | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3549 | GVFBT | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 354A | GVFILT | INTEGER8 | — | — | yes |
| 354B | GVFR | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 354C | GVT2 | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 354D | GVTN | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 354E | HACOFFS | INTEGER16 | — | — | Encoder |
| 354F | HAFACT1 | INTEGER16 | — | — | Encoder |
| 3550 | HASOFFS | INTEGER16 | — | — | Encoder |
| 3551 | HDUMP | — | — | — | — |
| 3552 | HICOFFS | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3553 | HIFACT1 | INTEGER16 | — | — | Encoder |
| 3554 | HISOFFS | INTEGER16 | — | — | Encoder |
| 3555 | HRESET | — | — | — | — |
| 3556 | HSAVE | — | — | — | — |
| 3557 | HVER | — | — | — | no |
| 3558 | I | INTEGER32 | yes | — | no |
| 3559 | I2T | INTEGER32 | — | — | no |
| 355A | I2TLIM | INTEGER8 | — | — | yes |
| 355B | ICMD | INTEGER32 | yes | — | no |
| 355C | ICONT | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 355D | ID | INTEGER32 | yes | — | no |
| 355E | IDUMP | — | — | — | — |
| 355F | IMAX | INTEGER32 | yes | — | no |
| 3560 | IN | — | — | — | — |
| 3561 | IN1 | INTEGER8 | — | — | — |
| 3562 | IN1MODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3563 | IN1TRIG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3564 | IN2 | INTEGER8 | — | — | no |
| 3565 | IN2MODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3566 | IN2TRIG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 3567 | IN3 | INTEGER8 | — | — | no |
| 3568 | IN3MODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3569 | IN3TRIG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 356A | IN4 | INTEGER8 | — | — | no |
| 356B | IN4MODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 356C | IN4TRIG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 356D | INPOS | — | — | — | — |
| 356E | IPEAK | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 356F | IPEAKN | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3570 | IQ | INTEGER32 | yes | — | no |
| 3571 | ISCALE1 | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3572 | ISCALE2 | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3573 | K | — | — | Enabled | no |
| 3574 | KC | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3575 | KEYLOCK | INTEGER8 | — | — | yes |
| 3576 | reserved | ||||
| 3577 | L | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3578 | LATCH16 | INTEGER16 | — | — | — |
| 3579 | LATCH16N | INTEGER16 | — | — | no |
| 357A | LATCH32 | INTEGER32 | — | — | — |
| 357B | LATCH32N | INTEGER32 | — | — | no |
| 357C | LATCHX32 | INTEGER32 | — | — | no |
| 357D | LATCHX32N | INTEGER32 | — | — | no |
| 357E | LED1 | INTEGER8 | — | — | — |
| 357F | LED2 | INTEGER8 | — | — | — |
| 3580 | LED3 | INTEGER8 | — | — | — |
| 3581 | LEDSTAT | INTEGER16 | — | — | — |
| 3582 | LIST | — | — | — | no |
| 3583 | LOAD | — | — | — | no |
| 3584 | MAXTEMPE | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3585 | MAXTEMPH | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3586 | MAXTEMPM | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3587 | MBRAKE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 3588 | MDBCNT | — | — | — | — |
| 3589 | MDBGET | — | — | — | — |
| 358A | MDBSET | INTEGER16 | — | — | — |
| 358B | MDUMP | — | — | — | — |
| 358C | reserved | ||||
| 358D | MH | — | — | Enabled | — |
| 358E | MICONT | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 358F | MIPEAK | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3590 | reserved | ||||
| 3591 | MJOG | — | — | Enabled | — |
| 3592 | MVANGLP | INTEGER16 | — | — | yes |
| 3593 | MKT | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3594 | reserved | ||||
| 3595 | MLGC | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3596 | MLGD | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3597 | MLGP | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3598 | MLGQ | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 3599 | MNUMBER | INTEGER16 | — | Disabled | yes |
| 359A | MONITOR1 | INTEGER16 | — | — | no |
| 359B | MONITOR2 | INTEGER16 | — | — | no |
| 359C | MPHASE | INTEGER16 | — | Disabled | yes |
| 359D | MPOLES | INTEGER8 | — | Disabled | yes |
| 359E | MRD | — | — | Enabled | — |
| 359F | reserved | ||||
| 35A0 | MRESBW | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35A1 | MRESPOLES | INTEGER8 | — | Disabled | yes |
| 35A2 | MSG | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35A3 | MSPEED | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 35A4 | reserved | ||||
| 35A5 | MTANGLP | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35A6 | reserved | ||||
| 35A7 | MVANGLB | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35A8 | MVANGLF | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35A9 | M_RESET | — | — | Disabled | — |
| 35AA | NONBTB | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35AB | NOTCHBW | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 35AC | NOTCHHZ | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 35AD | NREF | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35AE | O1 | INTEGER8 | — | — | no |
| 35AF | O1MODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35B0 | O1TRIG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35B1 | O2 | INTEGER8 | — | — | no |
| 35B2 | O2MODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35B3 | O2TRIG | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35B4 | OPMODE | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35B5 | OPTION | INTEGER16 | — | — | no |
| 35B6 | OVRIDE | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35B7 | O_ACC1 | INTEGER16 | — | — | no |
| 35B8 | O_ACC2 | INTEGER16 | — | — | no |
| 35B9 | O_C | INTEGER16 | — | — | no |
| 35BA | O_DEC1 | INTEGER16 | — | — | no |
| 35BB | O_DEC2 | INTEGER16 | — | — | no |
| 35BC | O_FN | INTEGER16 | — | — | no |
| 35BD | O_FT | INTEGER16 | — | — | no |
| 35BE | O_P | INTEGER32 | — | — | no |
| 35BF | O_V | INTEGER32 | — | — | no |
| 35C0 | PBAL | INTEGER32 | — | — | no |
| 35C1 | PBALMAX | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35C2 | PBALRES | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35C3 | PBAUD | INTEGER32 | yes | — | no |
| 35C4 | PDUMP | — | — | — | — |
| 35C5 | PE | INTEGER32 | — | — | no |
| 35C6 | PEINPOS | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35C7 | PEMAX | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35C8 | PFB | INTEGER32 | — | — | no |
| 35C9 | PFB0 | INTEGER32 | — | — | no |
| 35CA | PGEARI | INTEGER32 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35CB | PGEARO | INTEGER32 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35CC | PIOBUF | — | — | — | no |
| 35CD | PMODE | INTEGER32 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35CE | PNOID | INTEGER32 | — | — | no |
| 35CF | POSCNFG | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35D0 | PPOTYP | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35D1 | PRBASE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
| 35D2 | PRD | INTEGER32 | — | — | no |
| 35D3 | PROMPT | INTEGER16 | — | — | no |
| 35D4 | PSTATE | — | — | — | no |
| 35D5 | PTBASE | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35D6 | PTMIN | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35D7 | PV | INTEGER32 | — | — | no |
| 35D8 | PVMAX | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35D9 | PVMAXN | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35DA | reserved | ||||
| 35DB | reserved | ||||
| 35DC | READNIMP | — | — | — | — |
| 35DD | READY | INTEGER8 | — | — | no |
| 35DE | RECDONE | INTEGER8 | — | — | no |
| 35DF | RECING | INTEGER8 | — | — | no |
| 35E0 | RECOFF | — | — | — | — |
| 35E1 | RECRDY | INTEGER8 | — | — | no |
| 35E2 | REFIP | INTEGER32 | yes | — | yes |
| 35E3 | REFPOS | INTEGER32 | — | — | no |
| 35E4 | REMOTE | INTEGER8 | — | — | no |
| 35E5 | RESPHASE | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35E6 | RK | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35E7 | ROFFS | INTEGER32 | — | — | yes |
| 35E8 | RS232T | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35E9 | RSTVAR | — | — | Disabled | no |
| 35EA | S | — | — | — | — |
| 35EB | SAVE | — | — | — | — |
| 35EC | SBAUD | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35ED | SCAN | — | — | — | — |
| 35EE | SDUMP | — | — | — | — |
| 35EF | SERIALNO | INTEGER32 | — | — | no |
| 35F0 | SETREF | — | — | — | — |
| 35F1 | SETROFFS | — | — | — | — |
| 35F2 | SLEN | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35F3 | SLOTIO | INTEGER32 | — | — | no |
| 35F4 | SPHAS | INTEGER8 | — | — | no |
| 35F5 | SPSET | INTEGER16 | — | — | yes |
| 35F6 | SSIGRAY | INTEGER8 | — | Disabled | yes |
| 35F7 | SSIINV | INTEGER8 | — | Disabled | yes |
| 35F8 | SSIMODE | INTEGER8 | — | — | yes |
| 35F9 | SSIOUT | INTEGER8 | — | Disabled | yes |
| 35FA | SSTAT | — | — | — | no |
| 35FB | STAT | INTEGER16 | — | — | no |
| 35FC | STATIO | — | — | — | no |
| 35FD | STATUS | — | — | — | no |
| 35FE | STOP | — | — | Enabled | — |
| 35FF | STOPMODE | INTEGER8 | — | Disabled + Reset | yes |
Home >
Knowledge Base >
FAQs >
Downloads >