Back to top

Anwendungsbeispiele für SafeMotion

Optimierter Reinigungsprozess

Beispiel: Reinigung einer Lebensmittelverpackungsmaschine

Optimized Cleaning Process

Die Reinigung von Lebensmittelmaschinen ist ein kritischer, schwieriger und zeitaufwendiger Prozess. Es müssen vielfältige Vorschriften bezüglich Hygiene- und Sicherheitsstandards beachtet werden. Neue Reinigungsmodi mit integrierter SafeMotion

  • Herkömmlicher Prozess: Leistung zu den Antrieben abschalten, Maschinenbereich 1 reinigen, Motoren einschalten, Tippbetrieb der Maschine, abschalten, Maschinenbereich 2 reinigen usw.
  • Innovativer Reinigungsprozess: Aktivieren der „SLS – Safe Limited Speed“- Funktion zur kontinuierlichen Reinigung der Maschine von allen Seiten, ohne sie zu stoppen

Der verbesserte Hygieneprozess reduziert das Risiko von Produktrückrufen und die verkürzte Reinigungsdauer steigert die Gesamtanlageneffizienz des Verpackungsprozesses.

Optimierter Lichtvorhang

Beispiel: Metallformung – Abkantpresse

Während des Metallformungsprozesses gibt es oft Konflikte zwischen dem Schutz des Mitarbeiters und der manuellen Unterstützung des Formvorgangs.

Der Bediener unterbricht den Lichtvorhang → die Maschine kann trotzdem rückwärts fahren, um das nächste Teil aufzunehmen.

  • Herkömmliche Methode: Der Bediener unterbricht den Lichtvorhang → die Maschine stoppt an der jeweiligen Position, d. h. der Bediener kann das Metallblech evtl. nicht entfernen, in jedem Fall verlängert sich die Prozesszeit.
  • Innovative Lösung: Die Presse kann sich nach oben bewegen, während sich der Bediener im Gefahrenbereich befindet. Die Sicherheitsfunktion „SDI - Safe Direction“ unterbindet die gefährliche Bewegung nach unten, so dass der Bediener geschützt ist.

Die innovative SafeMotion-Funktion SDI verbessert den Abkantprozess und kann den Durchsatz um bis zu 20 % erhöhen.

AKD2G Servoverstärker

AKD2G beruht auf der reichen Erfahrung der Baureihe AKD und ist unsere neueste Servoantriebstechnik mit folgenden Merkmalen:

  • Zweiachsentechnologie für zusätzliche Platzeinsparungen
  • Eingebaute funktionale Sicherheitsoptionen über SafeMotion Monitor (einschließlich FSoE)
  • Farbgrafikanzeige
  • Optimiert für die Leistungsversorgung und Rückführung über ein einzelnes Kabel
Mehr erfahren >>

S700 Servoverstärker

Seit vielen Jahren gehören diese Servoantriebe zu unseren leistungsfähigsten und merkmalsreichsten Geräten mit:

  • 110 – 480 VAC, 1- oder 3-Phasen, 50 – 60 Hz, bis zu 72 A Dauerstrom
  • Legacy-Busunterstützung, einschließlich DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II und RS232
  • EtherCAT, CANopen Feldbus-Unterstützung
  • Optionale funktionale Sicherheit bis zu SIL3
Mehr erfahren >>

AKM2G Servomotor

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

Mehr erfahren >>

KSM Sicherheitslösungen

Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf der innovativen KSM Sicherheitslösung. Intelligente Sicherheitsfunktionen überwachen gefährliche Bewegungen ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen; damit leistet Kollmorgen einen Beitrag zur Verbesserung der Produktivität.

Mehr erfahren >>