Zuverlässige Technik für hohe Ansprüche
Die Nachfrage nach unbemannten Luftfahrtsystemen wächst rasant. Für den Antrieb von Flugsteuerungen und Nutzlastsystemen in diesen Flugzeugen werden kompakte, leichte Motoren benötigt, die einen platzsparenden Einbau ermöglichen und ein optimales Drehmoment bei hohen Drehzahlen gewährleisten. Die Motoren müssen auch unter widrigsten Flugbedingungen zuverlässig funktionieren.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Motoren speziell für die Luft- und Raumfahrt sowie das Verteidigungswesen ist Kollmorgen in der Lage, genau die Antriebsprodukte zu liefern, die Sie für unbemannte Luft-, Boden-, Oberflächen- und Unterwasserfahrzeuge sowie eVTOL-Flugzeuge benötigen, und dabei zugleich Formfaktor, Gewicht und Leistung der Motoren für jede dieser Anwendungen zu optimieren.
Kollmorgen - Ihr Partner für innovative Spitzentechnologie.
Sprechen Sie mit einem Experten für Antriebstechnik in der Luftfahrt

Unbemannte Luftfahrzeuge >
Die Entwicklung innovativer UAV-Konzepte ist eine wesentliche Voraussetzung für die sichere und erfolgreiche Durchführung von Einsätzen im militärischen Bereich, bei der Friedenssicherung, der Notfallrettung, der Katastrophenhilfe und der humanitären…
eVTOL-Luftfahrzeug >
Elektroflugzeuge, die senkrecht starten und landen können (eVTOL – electric vertical takeoff and landing), werden in naher Zukunft völlig neue Möglichkeiten zur Beförderung von Personen und Gütern erschließen. Kollmorgen ist in der Lage, die…Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.