Die Fähigkeit eines Bedieners, schnell zu reagieren, um Bedrohungen zu erkennen, hängt von Echtzeit-, genauen und hochauflösenden Daten ab. Diese Genauigkeit und Auflösung hängt von der Größe der Antenne und der Fähigkeit ab, sie mit kontinuierlicher und unfehlbarer Präzision zu positionieren.
Die Motoren, die zur Positionierung von Radar- und Satellitenantennen mit beträchtlicher Masse verwendet werden, müssen das für eine schnelle Beschleunigung und Verzögerung erforderliche Drehmoment liefern und gleichzeitig eine akkurate Positionierung gewährleisten. Das gesamte System beruht auf Servomotoren, die unabhängig von den Bedingungen sofort und präzise reagieren können.
Robuste & präzise Lösungen<
Für Aufbauten auf Schiffen oder Fahrzeugen gelten noch extremere Antriebsanforderungen. Positionsanpassungen müssen ständig als Reaktion auf die sich ständig ändernden Eingaben aus den Kontrollsystemen vorgenommen werden. Die Notwendigkeit einer schnellen, präzisen, stufenlos einstellbaren Bewegung in Verbindung mit der Anforderung, Platz- und Gewichtsbeschränkungen zu berücksichtigen, macht gehäuselose Servomotoren mit Direktantrieb zur bevorzugten Wahl für die Integration in diversen Aufbauten.
Minimieren Sie das Risiko mit Ihrem bewährten Partner
Kollmorgen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Lieferung von Antriebskomponenten, die auf Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Verteidigungsanwendungen ausgelegt sind. Wir setzen unsere Innovationskraft fort und stellen uns konsequent den steigenden Anforderungen auf dem heutigen Gefechtsfeld wie auch auf dem Gefechtsfeld der Zukunft. Mit unserem globalen technischen Know-how und unseren Fertigungseinrichtungen und -fähigkeiten ist Kollmorgen bereit, die Standard- und kundenspezifischen Antriebskomponenten zu liefern, die zur Unterstützung jedes Waffensystems überall auf der Welt benötigt werden.
Auf Ihre Anforderungen maßgeschneidert
Die Fähigkeit, Motor-Kerntechnologien in die einzigartige Anwendung eines Kunden zu integrieren, ist eine Schlüsselkompetenz von Kollmorgen. Dank unseres Fachwissens können wir Standardprodukte wie unsere preisgekrönten gehäuselosen TBM- und KBM-Plattformen modifizieren oder völlig kundenspezifische Lösungen durch unser umfangreiches Produktdesign-Portfolio entwickeln.
Top-Produkte für Radar-Satcom-Systeme