Skip to main content

Unabhängig davon, ob es auf einem gepanzerten Fahrzeug, auf dem Deck eines Schiffs oder am Rande einer vorgeschobenen Operationsbasis montiert ist, muss das System, das den Azimut und die Elevation einer Waffenstation steuert, die gleichen Bedingungen von Wetter, Temperatur, Staub, Vibrationen und Erschütterungen überstehen wie das Personal und die Ausrüstung, die es schützt. Gleichzeitig muss es leicht und flach sein, um den Gewichtsanforderungen zu entsprechen. Vor allem aber muss es eine zuverlässige und präzise Positionierung zur Bekämpfung beweglicher Ziele gewährleisten, auch wenn es an einem fahrenden Fahrzeug montiert ist.

Leichte & präzise Lösungen

Für die Präzision unter hochdynamischen Bedingungen müssen Zielsysteme kontinuierlich Anpassungen – manchmal kleine, manchmal große – als Reaktion auf Eingaben des Steuersystems vornehmen. Jede Anpassung erfordert einen kompakten, leichten Servomotor, um die relativ große Masse der entfernten Waffenstation zu beschleunigen. Die Mehrachsendrehmoment- und Geschwindigkeitsanforderungen sind extrem, und dies ist eine perfekte Anwendung für den branchenführenden Innovator und Anbieter von drehmomentdichten Direktantriebs-Servotechnologien – Kollmorgen.

Robuste & zuverlässige Lösungen

Beständigkeit ist genauso wichtig wie Präzision. Das Positionierungssystem muss unabhängig von den Bedingungen vor Ort genau den Vorgaben entsprechend arbeiten. Sie können sich auf Kollmorgen verlassen, wenn es darum geht, unsere umfassende Erfahrung bei der Verwendung korrosionsfreier Materialien, undurchlässiger Dichtungen und robuster Konstruktionen zu nutzen, um Antriebslösungen zu liefern, die Jahr für Jahr den härtesten Bedingungen standhalten.

Minimieren Sie ihr Risiko mit ihrem bewährten Partner

Kollmorgen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Lieferung von Antriebskomponenten, die auf Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Verteidigungsanwendungen ausgelegt sind. Wir setzen unsere Innovationskraft fort und stellen uns konsequent den steigenden Anforderungen auf dem heutigen Gefechtsfeld wie auch auf dem Gefechtsfeld der Zukunft. Mit unserem globalen technischen Know-how und unseren Fertigungseinrichtungen und -fähigkeiten ist Kollmorgen bereit, die Standard- und kundenspezifischen Antriebskomponenten zu liefern, die zur Unterstützung jedes Waffensystems überall auf der Welt benötigt werden.

Individuell auf Ihren Bedarf angepasste Lösungen

Die Kernkompetenz von Kollmorgen liegt in der Integration von wesentlichen Motor Technologien direkt in die individuellen Anwendungen unserer Kunden. Dank unseres Fachwissens können wir Standardprodukte wie unsere preisgekrönten gehäuselosen TBM- und KBM-Plattformen modifizieren oder völlig kundenspezifische Lösungen durch unser umfangreiches Produktdesign-Portfolio entwickeln.

Kontakt

Top-Produkte für fernbediente Waffenstationen

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

RBE-Serie gehäuselos >

Die gehäuselose Konfiguration dieser relativ drehmomentstarken, langsam laufenden Flachmotoren verzichtet auf Wellen, Lager, Endgehäuse und Kupplungen, wodurch Volumen, Gewicht und Komplexität bei der direkten Integration in die Last reduziert werden.

EKM Servomotoren - Kollmorgen

EKM Servomotoren >

Diese optimierten Hochleistungsmotoren nach MilSpec 810E und mit Schutzart IP67 werden standardmäßig mit Edelstahlwelle und chemikalienbeständiger Lackierung geliefert. Sie eignen sich für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Kollmorgen_AKM_Servomotor_m

AKM™ Synchronservomotoren >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung.