Erfahren Sie im unserem Video, wie sich die benötigte Drehmomentdichte für EO/IR-Bilder in Landfahrzeugen erreichen lässt.
Elektro-optische/Infrarot-Systeme erfordern eine sanfte aber reaktionsschnelle Bewegung, für die zudem eine perfekte Koordination zwischen Azimut- und Elevationsachse elementar ist. Zur dauerhaft stabilen Bilderfassung müssen Antriebssysteme Kräften wie Stößen bei Überlandfahrten, Turbulenzen in Flugzeugen und den extremen Bedingungen auf dem Meer oder im Weltraum standhalten und entgegenwirken.
Anspruchsvolles Antriebsdesign, leistungsstarke Konstruktion, verlässliche Supply Chain: Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie ist Kollmorgen der richtige Partner für den Antrieb Ihrer EO/IR-Projekte.
Optimalen Antrieb in Aktion erleben

Web-Seminare on Demand
Erfahren Sie in unserer neuen Web-Seminar-Serie „Gehäuselose Motoren: Stabile Antriebsplattformen für EO/IR“ alles, was Sie über die neuesten Technologien und bewährte Verfahren zur Stabilisierung von Plattformen für EO/IR-Anwendungen wissen müssen.
Unsere Serie behandelt die vier wichtigsten Aspekte und Anforderungen bei der Auswahl eines Motors für EO/IR-Plattformen: die richtige Motorgröße, den optimalen Formfaktor, Cogging und Drehmomentwelligkeit sowie die Motortopologie. Außerdem erhalten Sie in unseren on Demand Videos Antworten auf Fragen wie: welche Rolle spielen Umwelteinflüsse bei der Motorenauswahl und was sind die Unterschiede zwischen herkömmlichen und nutenlosen Motoren? Erfahren Sie jetzt mehr über die Technologien, Herausforderungen und Optionen, die bei der Entscheidung für einen passenden Motor und für die Optimierung Ihrer EO/IR-Plattformen eine zentrale Rolle spielen.
Antriebe zur Erfüllung Ihrer Mission
Elektro-optischen/Infrarot-Systemen kommt bei Verteidigungsaufgaben zu Wasser, zu Land, in der Luft und im Weltraum eine entscheidende Rolle zu. Alle Arten von Systemen haben ihre Gemeinsamkeiten, doch jedes Einsatzgebiet birgt ganz besondere Herausforderungen. Erfahren Sie, wie wir Antriebslösungen so gestalten, dass jede Designmission erfolgreich verläuft.

Top-Produkte für elektro-optische und Infrarot-Systeme
Related Resources
Die 5 rauesten Umgebungen für EO/IR-Bewegungssteuerungssysteme >
Elektro-optische und Infrarot-Systemen (EO/IR-Systeme) werden für die visuelle und thermische Bildgebung aus großer Entfernung für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. In EO/IR-Systemen, die häufig in Satelliten, Flugzeugen und militärischen…
Fünf Aspekte, die bei der Optimierung gehäuseloser Motoren in Anwendungen für Luftfahrt und Verteidigung zu beachten sind >
Der Erfolg eines Projekts für Luftfahrt und Verteidung hängt von einer effizienten Prototypenentwicklung, einer kostengünstigen Produktion und einer zuverlässigen Supply Chain ab. Ingenieure bevorzugen daher oft kostengünstige und leicht zu…
Bewährte Prozesse, zuverlässige Lieferung: Motoren für Rüstungsprojekte von Kollmorgen >
Es gibt kaum umfassendere und komplexere geschäftliche Herausforderungen, als einen Rüstungsauftrag zu gewinnen. Programmspezifikationen, Vertragspflichten und Bereitstellungsanforderungen sind weitaus anspruchsvoller als praktisch alles, was in der…