Skip to main content

Sie gehen an jede Mission mit 100 % Einsatzbereitschaft heran. Eine präzise Zielauswahl erfordert ein perfektes Zusammenspiel von Antrieb im Raketenkopf, Ruderstellvorrichtung und Leitwerkflügelsystemen eines Raketensuchers. Zudem benötigt man einen Partner für solche Antriebe, der zusammen mit Ihnen vom Prototypen über die Prüfung bis hin zur Umsetzung und über den gesamten Programmlebenszyklus hinweg weltweit überall dort, wo militärische Sicherheit eine Rolle spielt, die optimale Lösung für Ihre Anwendung findet und diese zuverlässig liefert.

Wir sind dieser Partner, und wir liefern die 100 %, die Sie benötigen. Wenn Sie bessere Munitionsleitsysteme entwickeln müssen, entwickeln Sie mit Kollmorgen das Außergewöhnliche.

Ehrgeizigeres Antriebsdesign

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Antriebssysteme und über 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Antriebsprodukten für Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung bietet Kollmorgen Antriebe mit einer überragenden Performance für missionskritische Anwendungen.

Unsere Motoren überzeugen durch maximale Drehmomentdichte und ein maximales Leistungsgewicht in unübertroffen kompakten und leichten Designs. Dank unserer kontinuierlichen Fortschritte in Materialwissenschaft und Motordesign haben sich die Antriebssysteme von Kollmorgen auch unter extremsten Bedingungen hinsichtlich Drehzahl, Temperatur, Stoßfestigkeit, Vibrationen und Höhe als gefechtstauglich erwiesen.

loading

Überlegene Raketentechnik

Wir bieten eine unvergleichliche Auswahl an Standard- und leicht anpassbaren Designs und helfen Ihnen bei der Ausführung, damit Sie das ideale Antriebskonzept und den passenden Motor für Ihre Anwendung finden. Dank unseres modularen Ansatzes können wir Motoren nach Bedarf modifizieren und die Produktion in hohen Stückzahlen schnell und kostengünstig umsetzen, sodass Programme fristgerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden können.

Unsere leitenden Ingenieure verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und ein umfassendes Verständnis davon, wie Verteidigungsprogramme funktionieren, das sie durch eine Vielzahl von Projekten gewonnen haben. Kollmorgen steht Ihnen mit Fachwissen und unseren Fähigkeiten rund um integrierte Antriebseinheiten sowie als Partner für die Bereitstellung hochfunktionaler Motoren für Ihre eigenen Antriebsdesigns auch für schwierigste Anwendungen zur Seite.

Überzeugende Programmlieferung

Mit Kollmorgen an Ihrer Seite verfügen Sie über leistungsstarke selbsterklärende Design-Tools. Sie haben direkten Zugang zu Antriebsexperten, die zusammen mit Ihnen und auf der Grundlage unserer über 100 Jahre Erfahrung mit Antrieben die Leistung, Qualität, Herstellbarkeit und Kosten für Ihre Anwendung optimieren. Sie erhalten einen lokalen Design-Support und eine globale Herstellung und Zulieferung. Haben Sie Vertrauen in einen Partner mit nachweislichem jahrzehntelangem Erfolg bei der Aufrechterhaltung und Versorgung sowie dem Kostenmanagement in Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprogrammen.

Raketenanwendungen

Boden-Luft-Raketen

Kollmorgen liefert Motoren für die Steuerung von Suchköpfen und Ruderstellvorrichtungen in Boden-Luft-Raketen, einschließlich solcher, die für schnelle Kurzstreckenmanövrierfähigkeit bei der Abwehr von Überschall-Antischiffsraketen ausgelegt sind.

Luft-Luft-Raketen

Eine Vielzahl von Luft-Luft-Raketenprogrammen stützt sich auf Kollmorgen-Antriebsprodukte, darunter auch Radar-Zielflugkörper, die der Luftwaffe, der Marine Angriffsmöglichkeiten über die Sichtweite hinaus bieten.

 

Schiffsraketen

Vertikale Abschusssysteme verwenden für Schnellfeuerstarts Kollmorgen-Antriebe für verschiedene Standard-, Luftabwehr- und U-Boot-Abwehrraketen.

Abfangraketen

Neben weiteren Abfangraketen-Programmen werden Kollmorgen-Antriebe für die Steuerung von Suchköpfen und Raketenabschussplattformen für kleine und leichte Infrarot-Boden-Luft-Zielsuchraketen zur Verteidigung gegen Antischiff-Raketen verwendet.

Top-Produkte für Raketen und Munition

DC-Drehmomentmotoren

DC-Drehmomentmotoren >

Direktantriebs-Gleichstrom-Bürstendrehmotoren eignen sich ideal, um Größe, Gewicht, Leistung und Reaktionszeit zu minimieren und gleichzeitig die Geschwindigkeits- und Positionsgenauigkeit zu maximieren. Sie verfügen über einen Servoantrieb, der direkt an der angetriebenen Last befestigt werden kann.

RBE-Serie gehäuselos >

Die gehäuselose Konfiguration dieser relativ drehmomentstarken, langsam laufenden Flachmotoren verzichtet auf Wellen, Lager, Endgehäuse und Kupplungen, wodurch Volumen, Gewicht und Komplexität bei der direkten Integration in die Last reduziert werden.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Related Resources

Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign

Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign >

In diesem Webinar werden die wichtigsten Elemente der Antriebssteuerung besprochen, die für die effiziente Raketenentwicklung erforderlich sind. Außerdem wird erläutert, wie diese Elemente wirkungsvoll zusammenarbeiten können – von Motoren aller…

Wir bringen Raketen in Bewegung: Von schneller Innovation zu schneller Produktion  >

Angesichts des rasanten Wachstums auf dem weltweiten Markt für Flugkörper und der Nachfrage nach immer innovativeren Fähigkeiten benötigen Ingenieure schnellen Zugang zu hochspezialisierten Antriebssystemen, die in ausreichenden Mengen produziert…

Antriebe für Flugkörper: Optimierung der Leistung >

Flugkörpersysteme werden laufend an die immer spezieller werdenden Anforderungen angepasst. Ob taktische Lenkflugkörper oder strategische Langstreckenraketen: Beide werden von einer entsprechenden Plattform abgeschossen und sollen ein bestimmtes Ziel…
Die Grenzen des Raketendesigns überwinden

Die Grenzen des Raketendesigns überwinden >

Raketen werden unter den anspruchsvollsten Bedingungen eingesetzt. Beim Durchqueren der Erdatmosphäre und aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der die Rakete unterwegs ist, kann es zu massiven Wärmeströmen kommen. Bei Geschwindigkeiten von über…
Fünf Aspekte, die bei der Optimierung gehäuseloser Motoren in Anwendungen  für Luftfahrt und Verteidigung zu beachten sind

Fünf Aspekte, die bei der Optimierung gehäuseloser Motoren in Anwendungen für Luftfahrt und Verteidigung zu beachten sind >

Der Erfolg eines Projekts für Luftfahrt und Verteidung hängt von einer effizienten Prototypenentwicklung, einer kostengünstigen Produktion und einer zuverlässigen Supply Chain ab. Ingenieure bevorzugen daher oft kostengünstige und leicht zu…
Bewährte Prozesse, zuverlässige Lieferung: Motoren für Rüstungsprojekte von Kollmorgen

Bewährte Prozesse, zuverlässige Lieferung: Motoren für Rüstungsprojekte von Kollmorgen >

Es gibt kaum umfassendere und komplexere geschäftliche Herausforderungen, als einen Rüstungsauftrag zu gewinnen. Programmspezifikationen, Vertragspflichten und Bereitstellungsanforderungen sind weitaus anspruchsvoller als praktisch alles, was in der…
Regal Rexnord Missiles Image

Innovative Antriebssteuerung für missionskritische Verteidigungssysteme

Wenn Präzision bei der Bewegungssteuerung unverzichtbar ist, bieten Kollmorgen und Regal Rexnord mit ihrem umfassenden Technologieportfolio unübertroffene Kompetenz und fortschrittliche Technologien, um Innovationen im Bereich der militärischen Verteidigung voranzutreiben. Dank unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und vertikal integrierten Fähigkeiten können wir eine schnelle Entwicklung, eine zuverlässige Produktion und eine termingerechte Lieferung gewährleisten. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft und erfüllen dabei die Anforderungen von heute.

Weitere Informationen