Skip to main content

2G Motion System: Best by Design

Das optimale Konzept setzt voraus, dass die Kombination der bestmöglichen Komponenten für jede Antriebsfunktion zu einem effektiven System führt, das eine maximale Maschinenleistung ermöglicht. Alternativ bieten zahlreiche Single-Source-Lieferanten eine vorkonfigurierte Auswahl an Komponenten an, was zu Lasten der optimalen Systemleistung geht.

 

Füllen Sie dieses kurze Formular aus

to view this White Paper

-ODER-

Einloggen/Registrierung

um Zugang zu Kollmorgen Inhalten zu erhalten

Datenschutzerklärung - Mit der Übersendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten/Ihr Nutzerverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn jederzeit abbestellen.

CAPTCHA

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Erfahren Sie Mehr

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…
AKD2G Mentorensessions: AKD2G-Kurzanleitung zur Einrichtung

AKD2G Mentorensessions: AKD2G-Kurzanleitung zur Einrichtung & Erweiterte Konfiguration für AKD2G Dual-Axis >

Sie möchten Ihr neues 2G-System schnell in Betrieb nehmen? Der Ausgangspunkt ist die AKD2G Workbench-Software. In diesem Kurs erhalten Sie die Grundlagen, die Sie benötigen, um schnell Bewegung zu erzeugen, Vertrauen aufzubauen und Ihre Produktivität…
Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit

Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit: Was, Warum und Wie >

Selbst in Ländern, in denen keine Normen zur Funktionalen Sicherheit vorgeschrieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unzählige Kunden normgerechte Geräte fordern werden. Ob zum Schutz der Angestellten, der Reputation des Unternehmens oder…
Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern

Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern >

Das Know-how von Kollmorgen rund um Antriebskomponenten für Verpackungsmaschinen hat Packsize geholfen, komplexe Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende automatische Verpackungslösungen zu entwickeln.

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.