Bei Vorhandensein von brennbaren Gasen, Stäuben, Dämpfen, Fasern oder Schwebstoffen müssen elektrische Geräte so konzipiert sein, dass sie jede potenzielle Zündquelle wie Lichtbögen oder übermäßige Temperaturen beseitigen oder eindämmen. Explosionsgeschützte Motoren sind nicht dafür ausgelegt, eine äußere Explosion zu überstehen, sondern die Möglichkeit der Auslösung eines Feuers oder einer Explosion zu verhindern. Sie sind für den sicheren Betrieb in spezifischen explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert. Diese Bereiche werden von UL (Nordamerika), ATEX (Europa/international) oder CSA (Kanada) klassifiziert.
Designkriterien
Explosionsgeschützte Motoren werden unter anderem in folgenden Industrien gebraucht:
- Bergbau
- Öl- und Erdgasraffinierung
- Getreidemühlen
- Getreidesilos
- Textilfabriken
- Lackierkabinen
Gefährliche Orte werden nach der Art der Gefahrenstoffe und der Wahrscheinlichkeit Ihres Vorhandenseins in einem bestimmten Bereich unter normalen Betriebsbedingungen klassifiziert. Um einen sicheren Betrieb an Orten sicherzustellen, in denen entzündliche Materialien ständig vorhanden sind (wie Orte der UL-Klasse 1, Division 1 oder ATEX Zone 0 und 1), müssen explosionsgeschützte Motoren die folgenden wichtigen Designkriterien erfüllen:
- Das Motorgehäuse muss einer internen Explosion standhalten und diese eindämmen.
- Zündquellen wie Flammen und Funken dürfen nicht in die äußere Umgebung gelangen, wo sie eine Explosion auslösen könnten.
- Die Oberflächentemperatur des Gehäuses darf niemals so heiß sein, dass brennbare Materialien in der äußeren Umgebung entzündet werden können, auch nicht bei Überlastung oder wenn ein Motor durch eine Schicht aus gefährlichem Staub isoliert ist. Ein Temperaturcode (T-Code) kennzeichnet den Bereich der maximalen Oberflächentemperatur.
- Der Motor muss mit einem Typenschild versehen sein, auf dem die Klasse des Explosionsschutzes und gegebenenfalls der T-Code deutlich angegeben werden.
Explosionsgeschützte Motoren von Kollmorgen
Kollmorgen bietet standardmäßige explosionsgeschützte Motoren, die die Zertifizierungsanforderungen von UL, ATEX und CSA erfüllen. Sollte eines unserer standardmäßigen explosionsgeschützten Angebote nicht Ihre Zertifizierungs- oder Leistungsanforderungen erfüllen, wenden Sie sich bitte an uns. Gemeinsam können wir die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung besprechen. Wir können zusätzliche Zertifizierungen für ein Produkt evaluieren oder eine gehäuselose Motorlösung empfehlen, um diese in ein explosionsgeschütztes System Ihres eigenen Designs zu integrieren und zu zertifizieren.
Motortechnologie | Bürstenbehaftetet, Permanentmagnet-DC-Motor | Bürstenlos, Wechselstrom-Synchronmotor | Bürstenlos, Servomotor | Bürstenlos, Schrittmotor |
---|---|---|---|---|
Typisches Antriebsprofil und Last | Feste Geschwindigkeit, konstante Last | Feste Geschwindigkeit, konstante Last | Variable Geschwindigkeit, dynamische Last | Variable Geschwindigkeit, konstante Last |
Baugrößen | NEMA 56C | NEMA 42 & 66 | 4.49 " sq. to 8.91 " sq. | NEMA 34 & 42 |
Eingangsspannungen | 12, 24, 90 und 180 VDC | 120 und 240 VAC, 50/60 Hz | bis zu 240 VAC | bis zu 240 VAC |
Antrieb/Verstärker erforderlich | Nein | Nein | Ja | Ja |
Drehmomentenbereich | 1,02 bis 3,05 Nm | 1,77 bis 10,59 Nm | 0,84 bis 158 Nm | 1,27 bis 9,82 Nm |
Drehzahlbereich | 1.750 U/min | 60/72 U/min | bis zu 7.500 U/min | bis zu 3.000 U/min |
Zertifizierungen |
|
|
- oder - |
|
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.