NDC Solutions von Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord, ist eine branchenführende AGV/AMR-Plattform, die weltweit von den Top-Herstellern von Transportfahrzeugen zur Entwicklung fahrerloser Logistik-Automatisierungslösungen verwendet wird. Die Plattform besteht sowohl aus Software, für das Flottenmanagement und die effiziente Steuerung der Fahrzeuge als auch aus Hardware für die Navigation und Steuerung der Fahrzeuge selbst. Mit NDC Solutions von Kollmorgen können Sie praktisch jede Art von Fahrzeug oder Roboter automatisieren und in Ihre spezifische Materialhandling-Anwendung integrieren - in jeder Branche weltweit.
Produkte, die zu NDC Solutions von Kollmorgen gehören, sind exklusiv über das Partner-Netzwerk verfügbar.
NDC Layout Assistent
FTF- und AMR-Schulung
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.
Related Resources
Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >
Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >
DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >
Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…
Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >
Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…
5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >
In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…
Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >
In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >
Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >
Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…