Ana içeriğe atla
blog | Servo Sistemlerinde Bant Genişliği, Kazanım ve Faz Payı: Faz Payı Nedir? |
|
2 dakikalık okuma

Faz marjı, frekans alanıyla ilgili olarak 0 dB değerini geçen genlik diyagramındaki noktada -180 derece üzerinde faz marjı miktarını hesaplayan Bode diyagramından alınan bir ölçümdür (kazanç geçiş frekansı). Fark ne kadar büyük olursa stabilite de o kadar iyi olur. Faz marjı, sistemin kararsız duruma geçmeden önceki mevcut faz gecikmesi miktarı ile ilgilidir.

Daha yüksek faz marjları, genel performansı optimize etmek için sistemi ayarlarken farklı filtreleme tekniklerini kullanırken daha fazla esneklik sunar.

Hem genlik kazanç marjı hem de faz marjı, servo teknisyeninin servo sistemi performansını ayarlayıp optimize etmesi için filtreleme ve diğer döngü kazançları hakkında karar vermesini sağlar.

Bu Konu Hakkında Daha Fazla Bilgi;

Bant Genişliği Nedir?

Genlik Kazanç Marjı Nedir?

Servo Sistem Kararlılığını Belirleyecek Dört Kilit Değer

Bode Diyagramında Açığa Çıkarılan 5 Kritik Öge

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor >

Geliştirilmiş ürün yazılımı, lineer motor uygulamaları için EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği ekleyerek fonksiyonel güvenlik özelliklerini genişletir ve SIL 3 uyumluluğunu sağlar