Pular para o conteúdo principal
blog | Como selecionar um servodrive |
|
Leitura de 2 minutos

Um servodrive deve ser selecionado com base no servomotor específico usado na aplicação. O movimento necessário do mecanismo acionado determina a tensão e a corrente do servomotor, as principais informações ao selecionar um servodrive. A folha de especificações do motor indica os requisitos de corrente nominal e de pico junto com a classificação de tensão do motor. Uma vez que muitos servomotores têm uma classificação de pico a contínua de 4 a 1, é importante considerar cuidadosamente os requisitos de pico de torque da aplicação.

Depois que os requisitos de tensão e corrente do motor são determinados, um drive pode ser selecionado, uma vez que um servodrive é classificado com base em suas capacidades de tensão e corrente. Para um servodrive CC sem escovas, a tensão de entrada determina a tensão do barramento CC operacional para alimentar o motor. A especificação do drive consiste em uma tensão de entrada e correntes nominal e de pico. Deve-se observar que a maioria dos servodrives no mercado hoje tem um pico de 2 ou 3 vezes a corrente contínua nominal, com a corrente de pico disponível por intervalos curtos de menos de alguns segundos.

Exemplo 1

Os requisitos da aplicação levaram à seleção de um motor com tensão nominal de 240 VCA, que exige corrente contínua de 3 A e corrente de pico de 5 A para aceleração. O drive adequado para a aplicação seria aquele com tensão nominal de 240 VCA e corrente nominal de 3 A. Um drive de 3 A provavelmente tem corrente de pico de 6 ou 9 A, dentro dos requisitos da aplicação.

Cumprir os requisitos de tensão e corrente do motor garante que o drive tenha potência de operação suficiente, mas há várias outras considerações para determinar o servodrive exato adequado para a aplicação, como movimento necessário, opções de feedback e protocolos de comunicação disponíveis. A complexidade do servo drive a ser utilizado será determinada pelo fato de o controle ser executado dentro das malhas de torque, velocidade ou posição. As opções de feedback são importantes, pois um motor pode incorporar um elemento de feedback específico que deve corresponder à capacidade de aceitação do drive. Finalmente, um servodrive incorporado em um sistema de automação mais amplo pode precisar se comunicar em uma rede ou protocolo específico.

Exemplo 2

Um motor requer 240 VCA, pico de 8 A por 1,5 segundo e corrente contínua nominal de 2 A. Para esta aplicação, seria necessário um drive com mais de 8 A para atender aos requisitos de pico. Embora uma corrente de apenas 2 A seja necessária para a operação contínua, seria necessário um drive de 3 A nominais com corrente de pico de 9 A. Com um amplificador com uma corrente nominal acima da necessária do motor, o monitoramento da temperatura seria recomendado para ajudar a prevenir o superaquecimento inadvertido do motor.

Para selecionar um servodrive, é preciso entender bem os sistemas de controle de motion e os vários fatores que afetam seu desempenho. Um especialista em controle de movimento traz a experiência necessária para navegar nas complexidades do processo de seleção. Além disso, uma boa prática é comprar o drive e o servomotor do mesmo fabricante, uma vez que suas classificações são otimizadas para funcionar de forma eficiente como um sistema.

Conhece os requerimentos de corrente e tensão do drive? Entre suas especificações na busca e compare nossos produtos, identificando aquele que melhor se encaixa nas suas necessidades utilizando a nossa Ferramenta de Seleção de Produtos.

Consulte um especialista

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Descubra Mais

Servodrive AKD

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor >

O firmware melhorado acrescenta suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para aplicações de motores lineares, alargando as capacidades de segurança funcional e permitindo a conformidade com SIL 3
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G

Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G & configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Precisa começar a trabalhar com seu novo sistema 2G? Tudo começa com o software AKD2G Workbench. Esta sessão fornecerá os fundamentos necessários para criar motion rapidamente, construir confiança e acelerar sua produtividade.