Salta al contenuto principale

 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

Questo white paper indaga le considerazioni sul dimensionamento del servomotore CA e i problemi di comunicazione errata che possono sorgere per un'applicazione che deve sostenere un carico continuo con poco movimento. Definiremo in maniera approfondita il termine "stallo", spesso frainteso, poiché viene tipicamente utilizzato nel settore dei servomotori; quindi, utilizzeremo queste informazioni per calcolare la forza/coppia RMS effettiva dell'asse per ottenere il corretto dimensionamento del motore.

Compila il form

per visualizzare il white paper

-O-

Login/Registrati

per accedere ai contenuti di Kollmorgen

Politica sulla privacy - Inviandoci i tuoi dati personali accetti che vengano gestiti e archiviati elettronicamente. Se non desideri più ricevere la newsletter, potrai annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

CAPTCHA
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown

I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown  >

Il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ può essere abbinato ai motori washdown in alluminio AKMA e ai motori igienici in acciaio inox AKMH per ottenere un motion economico e ad alte prestazioni nelle macchine washdown e igieniche.

Migliorare le prestazioni dei motori washdown con un sistema di motion control unificato e ottimizzato nei costi >

In questo webinar scoprirai come il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ (KED), abbinato ai servomotori AKMA in alluminio anodizzato e AKMH in acciaio inox con grado di protezione IP69K, consenta di ottenere prestazioni elevate e affidabili a un…
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…