Skip to main content

Unbemanntes Luftfahrzeug in großer Flughöhe

Ihre unbemannten Luftfahrzeuge können länger und weiter fliegen und so lange vor Ort bleiben, wie es für den erfolgreichen Abschluss der Missionen erforderlich ist. Erfahren Sie, wie Sie Motoren spezifizieren, die für die spezifischen Leistungsanforderungen und Umgebungsbedingungen jeder UAV-Anwendung optimiert sind, einschließlich der Positionierung von Flugsteuerflächen, Positionierungssystemen, Sensoren, Nutzlaststellgliedern und mehr.

Erzielen Sie maximale Leistung bei minimaler Größe und minimalem Gewicht des Motors, um Ihr Luftfahrzeug so leicht und aerodynamisch wie möglich zu gestalten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Motoren den extremen Temperaturen, Vibrationen und Stößen während des Fluges standhalten. Sie sparen Zeit während des Entwicklungsprozesses und können sich auf eine konstante Versorgung mit Triebwerken verlassen, die während der gesamten Lebensdauer Ihres Flugzeugs höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus

to view this White Paper

-ODER-

Einloggen/Registrierung

um Zugang zu Kollmorgen Inhalten zu erhalten

Datenschutzerklärung - Mit der Übersendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten/Ihr Nutzerverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn jederzeit abbestellen.

CAPTCHA

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.

Erfahren Sie Mehr

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen

Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >

Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation

Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >

Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.
Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen

Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen (Türkei) >

Die Optimierung des Formfaktors und die Gewährleistung der zuverlässigen Funktion Ihres Verteidigungssystemdesigns sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie über Ihr Design nachdenken, können Kollmorgen und seine Partnermarken unter dem Dach von…
Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign

Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign >

In diesem Webinar werden die wichtigsten Elemente der Antriebssteuerung besprochen, die für die effiziente Raketenentwicklung erforderlich sind. Außerdem wird erläutert, wie diese Elemente wirkungsvoll zusammenarbeiten können – von Motoren aller…
Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…
Wählen Sie den richtigen Motor für Ihr unbemanntes System - zu Lande, in der Luft oder zu Wasser

Wählen Sie den richtigen Motor für Ihr unbemanntes System - zu Land, in der Luft oder zu Wasser >

Unbemannte Systeme spielen bei Operationen zu Lande, in der Luft und auf See eine immer wichtigere Rolle, da sie die Belastung des Menschen, die Kosten und die Risiken minimieren. Ein Versagen ist keine Option, da unbemannte Systeme von einer…