Ana içeriğe atla

Yüksek irtifada insansız hava aracı

İnsansız hava araçlarınız daha uzun ve daha uzağa uçabilir, görevleri başarıyla tamamlamak için gereken süre boyunca istasyonda kalabilir. Uçuş kontrol yüzeylerinin konumlandırılması, takip sistemleri, sensörler, taşıma yükü aktüatörleri ve daha fazlası dahil olmak üzere her bir İHA uygulamasının özel performans gereksinimleri ve çevresel koşulları için optimize edilmiş motorları nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.

Hava taşıtı tasarımınızı mümkün olduğunca hafif ve aerodinamik tutmak için gücü en üst düzeye çıkarırken motor boyutunu ve ağırlığını en aza indirin. Motorlarınızın uçuş sırasında karşılaşılan aşırı sıcaklık, titreşim ve şoklara dayanabileceğinden emin olun. Geliştirme sürecinizde zaman kazanın ve uçağınızın ömrü boyunca en yüksek kalite standartlarına göre üretilen motorların tutarlı bir şekilde tedarik edileceğine güvenin.

Bu kısa formu doldurarak

ve bu Ürün Bilgisini görüntüleyin

-VEYA-

Oturum Açın/Kaydolun

ve Kollmorgen içeriğine erişim sağlayın

Gizlilik Beyanı - Bize iletişim bilgilerinizi göndererek, kişisel verilerinizin/kullanıcı davranışınızın elektronik olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ediyorsunuz. E-posta almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

CAPTCHA

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.

Daha fazlası için

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı >

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin (Türkiye) >

Savunma sistemi tasarımınızın form faktörünü optimize etmek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tasarımınızı düşünürken, Kollmorgen ve Regal Rexnord adı altındaki ortak markaları, uygulamaya ilişkin zorlu gereksinimleri…
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin >

Bu web seminerinde, etkili füze geliştirme için gereken kritik hareket kontrol unsurları ve bu unsurların her boyuttan motorlardan bilyalı vidalara, çözücülere, frenlere, yataklara ve contalara ve ortak tasarlanmış alt sistemlere kadar birlikte nasıl…
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…
İnsansız Sisteminiz İçin Doğru Motoru Seçin-Kara, Hava veya Deniz

İnsansız Sisteminiz İçin Doğru Motoru Seçin-Kara, Hava veya Deniz >

İnsansız sistemler, kara, hava ve deniz operasyonlarında giderek daha önemli bir rol oynayarak insan yüklerini, maliyetlerini ve risklerini en aza indiriyor. İnsansız sistemler, kontrol yüzeylerinin hızlı ve hassas hareketine, sensör takibine ve yük…