Skip to main content

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit verbessert und Produktionsschäden reduziert wurden. Das Terminal hat erfolgreich fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) von Jungheinrich mit Kollmorgen-…

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen Schmalgang-Transportfahrzeugen (VNA FTF), die jeweils mit Kollmorgen-Technologie ausgestattet sind.

NDC Solutions, Kollmorgen, AGV/FTS Parkroboter

AGV/FTS Parkroboter

Yeefung, ein AGV/FTS-Partner von Kollmorgen, hat eine neue Generation ihres Parkautomaten entwickelt.

Kollmorgen NDCSolutions, FTS-Schubmaststapler in der Solarmodul-Fertigung

FTS-Schubmaststapler in der Solarmodul-Fertigung

Durch die Verwendung von AGV/FTS-Schubmaststaplern hat Seraphim Solar System die Genauigkeit und Effizienz in seinem Lager verbessert. Hangcha hat das Fahrerlose Transportsystem geliefert, das auf NDC-Lösungen basiert.

Kollmorgen NDCSolutions, Hochregal-Förderfahrzeug in einem 3PL-Lager

Hochregal-Förderfahrzeug in einem 3PL-Lager

Durch den Einsatz von AGVs mit großer Reichweite senkt Ocean East International Logistics seine Betriebskosten.

Kollmorgen NDCSolutions, Mobile Roboter für Krankenhäuser

Mobile Roboter für Krankenhäuser

Das Fahrerlose Transportsysteme des Herlev-Krankenhauses in Dänemark verwendet Natural Navigation.

Kollmorgen NDCSolutions, Intelligente mobile Roboter bei Philips

Intelligente mobile Roboter bei Philips

Asti hat in Valladolid (Spanien) ein AGV/FTS-System für Philips implementiert, das die Next-Generation-Technologie von Kollmorgen verwendet.

Kollmorgen NDCSolutions, Mobile Roboter (FTFs) im Krankenhaus

Mobile Roboter (FTFs) im Krankenhaus

Das AGV/FTS-System im Krankenhaus in Brive-la-Gaillarde wurde auf ein neues Gebäude erweitert.