Skip to main content

Kollmorgen ist mit den dynamischen Anforderungen für die Robotertechnik über ein breites Spektrum von Industrien und Applikationen hinweg umfassend vertraut. Wir sind auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams spezialisiert, um die schwierigsten Herausforderungen in der Antriebstechnik zu meistern. Bewegung ist unser Antrieb, und die Differenzierung Ihres Roboters ist unsere Kompetenz.

Wir treiben seit über 40 Jahren die Innovation in der Robotertechnik voran und wissen, wie wir alle Anforderungen für innovative Roboterlösungen erfüllen, darunter:

  • Gleichmäßige, präzise Bewegung
  • Ein breites Spektrum an Produktgrößen, Spannungen und Funktionalitäten
  • Standardoptionen zur Optimierung von Motordesigns
  • Kundenspezifische Anpassungen zur Erfüllung spezieller Anforderungen
  • Optimierte Bauform zur Reduzierung des Platzbedarfs
  • Hohe Leistungsdichte zur Reduzierung der Größe und Komplexität von Systemen
TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
AKMH-Edelstahlbaureihe

AKMH-Edelstahlbaureihe >

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Reinigungsverfahren entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
Gehäuselose Motoren von Kollmorgen

Gehäuselose Motoren >

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
Kollmorgen CDDR Rotatorische Direktantriebe

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe >

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

CDDR_DDL Medium

Motoren mit linearen und rotatorischen Direktantrieben >

Kollmorgen hat bei der Entwicklung von Direktantriebstechnologie Pionierarbeit geleistet und bietet heute das branchenweit breitgefächertste Angebot an Direktantriebsmotoren.
Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD Servoverstärker >

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Automatisierung >

Kollmorgen - Antriebstechnik - Automation - SPS Steuerung - Motion Control- I/Os - Bedienen und Beobachten - Durchgängiges System - Steuerungstechnik