Skip to main content
Motortemperatur Sensor | 10 Mai 2017 | |

Motortemperatur Sensor



PTC Sensoren

Standardmäßig sind in den AKM Motorwicklungen Temperatursensoren mit PTC (Schalt-)Charakteristik (TNTT 155°C) eingebaut. Optional werden im AKM KTY 84-130 Sensoren eingebaut. Der nahezu lineare Verlauf von -30°C bis +160°C ermöglicht eine absolute Temperaturauswertung. Die Linearmotoren ICH haben diesen Sensor bereits im Standard eingebaut.
akm_ptc.jpg akm_KTY84_134.jpg
In der AKMH Motorserie sind Sensoren mit speziell linearem Kennlinienverlauf im interessanten Temperaturbereich eingebaut Neben dem oben beschriebenen KTY Sensor ist in den Primärteilen der Linearmotorserie ICH sind 3 PTC Sensoren hintereinandergeschaltet eingebaut (ein Sensor in jeder Wicklung)
akmh-ptckty.jpg ich-ptc.jpg

NTC Sensoren

Mit S300 und  S700 Servoverstärkern können mit Firmware >5.18 auch NTC Temperatursensoren ausgewertet werden. Die Einstellung erfolgt über den Parameter MAXTEMPM:

MAXTEMPM Sensor Funktion
>0 PTC Fehlermeldung F06 wird generiert, sobald der eingestellte Widerstandswert überschritten wird.
=0 - Überwachung abgeschaltet
<0 NTC Fehlermeldung F06 wird generiert, sobald der eingestellte (absolute) Widerstandswert unterschritten wird.

Messwert Filterung

Mit S300 und S700 Servoverstärkern können mit Firmware ab 5.18  die Messdaten gefiltert werden. Damit werden Störungen auf der Messleitung unterdrückt. Der gefilterte Wert wird sowohl für die Motortemperatur Überwachung als auch für die Temperatur Anzeige genutzt. Die Zeitkonstante des Filters wird mit dem Parameter TEMPMFILT eingestellt.

Back to top

About this Article

Kollmorgen Support