Fehlermeldung F32
Gültig für S300, S400, S600, S700
| Display | Bedeutung | Mögliche Ursache | Maßnahme S300/S700 | Maßnahme S400/S600 |
| F32 | Systemfehler Systemsoftware reagiert nicht korrekt |
Prozessor überlastet | Zu viele Teilnehmer im Netzwerk/zu schnelle Baudrate/zu komplexe Funktionen (PLC) | Zu viele Teilnehmer im Netzwerk/zu schnelle Baudrate/zu komplexe Funktionen (PLC) |
| Hardware defekt | Verstärker an Hersteller zur Reparatur senden | Verstärker an Hersteller zur Reparatur senden |
erweiterter Fehlerhinweis S300 / S700
Im Wechsel wird eine 2te Fehlerkennung mit einem kleinen "i" (ERRCODE2) im Display angezeigt, diese habe folgende Bedeutung
( ERRCODE2 = 0 --> keine zusätzliche Informationen vorhanden ) :
| i 1 | System Fehler Software WatchDog |
| i 2 | System Fehler falsche Reihenfolge in der Kommandotabelle |
| i 3 | System Fehler Makro Übersetzungsfehler |
| i 15 | Diese Firmware ist nicht geeignet für die eingesetzte Optionskarte |
| i 27 | Fehlerhafte Flash Daten (Endstufenkennung) |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >