Fehlermeldung F05
Gültig für S300, S400, S600, S700
| Display | Bedeutung | Mögliche Ursache | Maßnahme S300/S700 | Maßnahme S400/S600 |
|
F05 |
Unterspannung |
Netzschütz nicht geschlossen |
Verdrahtung / Not Aus / Steuerlogik / ... prüfen |
Verdrahtung / Not Aus / Steuerlogik / ... prüfen |
|
Einschaltreihenfolge nicht beachtet |
Zuerst das über den BTB Kontakt geschaltete Leistungsschütz einschalten und ca. 0,5s später das Enable Signal zuschalten |
Zuerst das über den BTB Kontakt geschaltete Leistungsschütz einschalten und ca. 0,5s später das Enable Signal zuschalten |
||
|
Not Aus hat die Netzspannung abgeschaltet |
Information an Bediener |
Information an Bediener |
||
|
Parameter VBUSMIN zu klein eingestellt |
Anpassung des Parameters VBUSMIN , z.B.: bei 48VDC Anwendungen. |
Anpassung des Parameters VBUSMIN, z.B.: bei 48VDC Anwendungen. |
||
|
Bei einigen Applikationen muss die Überwachung abgeschaltet werden |
Beispiel: Positionieren der Achse bei Netzausfall. Überwachung mit UVLTMODE 0 abschalten. |
Beispiel: Positionieren der Achse bei Netzausfall. Überwachung mit UVLTMODE 0 abschalten. |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >