Ana içeriğe atla

Kollmorgen ve NDC Hakkında

Kollmorgen, 30.000'den fazla araçtan oluşan kurulu bir tabana sahip otomatikleştirilmiş güdümlü araçlar (AGV) için araç otomasyon kitlerinde dünya lideridir. Şirket 1962 yılında NCD olarak kurulmuş ve 2009'da Kollmorgen haline gelmiştir.

  • Yenilik mirası
    Dünyanın ilk sürücüsüz araçlara sahip otomobil üretim tesisi
  • Eksiksiz sunum
    Navigasyon, donanım, yazılım, hizmetler

  • Navigation, hardware, software, services

MAG Üyesi Şirket MHI Üyesi Şirket

ISO DNV 27001 Sertifikalar

Kalite ve Çevre

Kollmorgen, yüksek ve tutarlı kalite sağlamanın yanı sıra, örneğin günlük çalışmamızda CO2 emisyonlarını azaltarak çevresel etkiyi de en aza indiriyor. Amaç, müşterilerimize pazarda reddedilemez bir avantaj sağlayarak birinci sınıf ürün ve hizmet sunmaktır. Kalite ve Çevre Politikamız, ne yaptığımızı ve sizin nasıl faydalandığınızı detaylı olarak açıklamaktadır.

Kollmorgen Automation AB'nin yönetim sistemi, ISO 9001, ISO 14001, ve ISO/IEC 27001'e göre sertifikalandırılmıştır.

Kapsam: Malzeme taşıma ve intralojistik çözümlere yönelik sürücüsüz kontrol çözümleri ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve satışı.

Malzeme taşıma sürecinde NDC Çözümlerine dayalı otomatikleştirilmiş araçların kullanılması şu sonuçları sağlar:

  • Daha uzun araç ömrü
    Kusursuz ve kontrollü hareketler
  • Daha az enerji tüketimi
    Işıklar kapalıyken ve yüksek/düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilir
  • Ürün, palet ve raflarda daha az hasar
    İnsan veya araçlarla çarpışma yok
  • Daha güvenli iş ortamı sayesinde
    Daha az işe bağlı yaralanma riski

Kanıtlanmış Performans

World’s first automobile production plant with driverless vehicles
Dünyanın ilk sürücüsüz araçlara sahip otomobil üretim tesisi
Volvo, İsveç, 1972
World’s first laser-guided vehicle
Dünynın ilk lazer güdümlü aracı
Tetra Pak, Singapur, 1990
World’s first Pick-n-Go system
Dünyanın ilk Pick-n-Go sistemi
Marktkauf, Almanya, 2007
World’s first driverless vehicle with 16 controlled wheels
Dünyanın ilk 16 kontrollü tekerleğe sahip sürücüsüz aracı
Posco Steel, Güney Kore, 2009

Hareket Halinde Dünya Broşürü

Kollmorgen AGV Araştırma Projeleri

Kollmorgen, aşağıdaki araştırma projelerinde ortak çalışanlardan biridir:

Aktif Proje

NiCE: Değişen Ortamlarda Güçlü Navigasyon
Web sitesini ziyaret edin: oru.se

Tamamlanan Projeler

Semantik Robotlar
Web sitesini ziyaret edin: oru.se

Iliad
Web sitesini ziyaret edin: iliad-project.eu/

Loading...

İlgili kaynaklar

Otomatikleştirilmiş depo ortamının illüstrasyonu

Tekstil Üreticisi, OKAGV ve Kollmorgen ile Verimliliği %45 Artırdı >

Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in Özel Tasarım AGV Sistemi, Wildeboer'in Uzun Vadeli İhtiyaçlarını Karşılıyor

Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor >

Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor
DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor

DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor >

Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet

Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet >

İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…

3 tonluk yumuşak torba paletlerinin istiflenmesi: Heli'nin Kollmorgen donanımlı AGV'lerinin üstesinden gelemeyeceği zorluk yok >

Hiçbir proje birbirinin aynısı değildir; bu nedenle müşterilerin gereksinimlerine uyacak şekilde adapte edilebilen modüler bir çözüm sunabilmek önemlidir. Heli'nin, müşterilerinin ağır yumuşak torba paletlerini istifleme ihtiyaçlarını karşılarken…

5G özellikli AGV ve AMR’ler: intralojistik için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur >

Fabrika ve depolarda Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve Otonom Mobil Robotlar (AMR’ler) olarak bilinen akıllı makineleri kullanıyoruz. Bu makineler, görevleri kendi başlarına gerçekleştirerek malzemeleri yönetme biçimimizi değiştiriyor,…

Kollmorgen'ın Kapsamlı Eğitim Programıyla AGV Uzmanlığınızı Hızlandırın >

Günümüzün hızla gelişen otomatik yönlendirmeli araç (AGV) dünyasında, rekabette önde olmak sürekli öğrenme ve beceri geliştirmeyi gerektirir.
ChatGPT, Google Bard or Microsoft CoPilot ve AGV'ler: Faydaları ve Zorlukları Dengeleme

ChatGPT, Google Bard or Microsoft CoPilot ve AGV'ler: Faydaları ve Zorlukları Dengeleme >

ChatGPT, Google Bard veya Microsoft CoPilot gibi istemli yapay zekâlar AGV alanında devrim yaratabilir mi? Kollmorgen'in Bilgi Güvenliği Sorumlusu Sebastian Witkarsson olasılıkları inceliyor ve bir uyarıda bulunuyor.
Kollmorgen İnovasyon Günü, teknolojinin Sınırlarındaki Fikirleri Gerçekleştiriyor

Teknolojinin Sınırlarındaki Fikirleri Gerçekleştiriyor >

Kollmorgen'de her şey inovasyonla ve dünyanın her yerindeki iş ortakları ve üniversiteler ile bilgi ve uzmanlık alışverişi amacıyla işbirliği ve araştırma projelerine sürekli yatırım yapmakla ilgilidir. Kollmorgen'in, alanında uzman birinden gelen…