Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Processadora de alimentos atende a requisitos sanitários com design de motor inovador

Motores Kollmorgen patenteados impedem a infiltração em ambientes washdown

Desafio

Na indústria de processamento de alimentos, os procedimentos de lavagem são uma das principais causas de falha no motor. Embora eles sejam necessários para manter os estritos requisitos sanitários, o ambiente adverso e o uso constante fazem com que seja preciso limpar e fazer a manutenção do motor frequentemente, para que ele permaneça em sua melhor condição de trabalho. Isso representa um desafio até para os projetistas de máquinas mais experientes.

Para uma empresa holandesa especializada na criação de máquinas de corte, posicionamento e empacotamento, fazer máquinas fáceis de limpar e que aguentem lavagem intensa é um modo de vida. No entanto, em um de seus projetos recentes (o maior de todos, com 118 motores e 190 drives), a empresa precisou criar duas linhas de produção totalmente personalizadas para uma processadora de alimentos canadense, além de cumprir os estritos requisitos sanitários. Com quatro esteiras por linha de máquina que corta, assa, resfria e embala o alimento de modo uniforme em peso e aparência, passou-se mais de um ano desde o processo de desenvolvimento até a entrega das máquinas processadoras.

Somaram-se ao desafio os rígidos requisitos adicionais da processadora de alimentos, que restringia o uso de tubos ocos para as conexões e a transpiração de material, mas demandava o uso da estrutura com formato C. Porém, as máquinas padrão do fabricante usavam motores de aço inoxidável que eram classificados apenas para IP67 e tinham um eixo que passava pelo gabinete da máquina, permitindo a entrada de água na máquina e no motor. Simplesmente não serviriam para o ambiente de processamento de alimentos. Por sorte, o fabricante da máquina conseguiu encontrar um parceiro que poderia fornecer os motores necessários para realizar o trabalho.

Solução

Para lidar com os requisitos e problemas sanitários, o parceiro escolheu os servomotores AKMH da Kollmorgen para o projeto da máquina. Com a possibilidade de limpeza em menos de 3 minutos e sem a necessidade de capa protetora, os motores AKMH da Kollmorgen foram desenvolvidos para a indústria de alimentos e bebidas.

Durante as operações, a temperatura interna de operação de um motor pode ultrapassar 100 °C, o que faz com que a pressão interna aumente e empurre os gases para fora das vedações. Mas, após a operação, retorna-se à temperatura ambiente, às vezes chegando a 0 °C, com a pressão interna no motor caindo em 5,5 psi (0,38 bar). Essa mudança na pressão pode fazer água e produtos químicos corrosivos passarem pelas vedações, o que pode destruir rapidamente os rolamentos de precisão do motor.

A Kollmorgen criou um design exclusivo patenteado que impede a entrada de água e produtos químicos durante e após a operação. O design ventilado do motor usa uma porta respiradora instalada diretamente no motor, permitindo a equalização contínua da pressão. A porta tem uma membrana de proteção que permite a passagem do ar, mas impede a entrada de contaminantes. É um design simples que permite uma limpeza mais fácil durante a lavagem, mas também protege os rolamentos do motor durante a operação.

O motor é feito de aço inoxidável 316L. O motor é completamente polido com um acabamento de 32 μm sem emendas físicas para evitar que alimentos ou patógenos entrem no motor. Até a placa de identificação é gravada a laser para minimizar as emendas na carcaça, que pode suportar até 100 bar de pressão.

Como Iniciar

Para o fabricante de máquinas, o sucesso do projeto dependia da criação de uma das linhas de produção mais higiênicas para seu maior projeto de todos os tempos. Graças ao design patenteado e à construção avançada dos motores da Kollmorgen, o fabricante da máquina entregou uma linha de produção totalmente modular que atendeu aos requisitos estritos da processadora de alimentos.

O processo de design também foi simplificado devido à facilidade de integração ao conjunto de motor e drive escolhido. Os motores da Kollmorgen são exclusivamente projetados para trabalhar dentro das classificações de tensão, corrente e indução dos drives de terceiros. Essa facilidade de integração ajuda a maximizar o desempenho do seu sistema de Motion e minimizar os riscos de falha do motor, o que pode levar ao aumento dos custos de manutenção e à perda de tempo de produção.

A Kollmorgen pode ajudar você a atender qualquer requisito de Motion. Esteja você procurando atualizar uma máquina existente ou construir algo do zero, a Kollmorgen tem os motores, drives, cabos e controles necessários para criar os projetos mais ambiciosos. E temos uma vasta experiência em toda a indústria de alimentos e bebidas, desde a criação de motores altamente vedados, impermeáveis ao washdown, até motores que fornecem movimentos precisos de corte e embalagem centenas de vezes por minuto.

Saiba mais

Saiba mais sobre como os servomotores AKMH combatem os desafios de temperatura e pressão em ambientes de washdown e descubra como calcular o valor total dos motores AKMH.

Desafios de temperatura e pressão Fale conosco

"A parte externa do AKMH é toda de aço inoxidável 316. Além disso, é completamente polida e apresenta uma rugosidade superficial melhor que 0,8 μm. Todas as vedações e o-rings também cumprem os mais estritos requisitos sanitários. Até a placa de identificação do motor é gravada a laser na carcaça. Os motores da Kollmorgen em aço inoxidável são o que há de melhor em produção de embalagens de alimentos." – Sleegers Technique

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada em motores, acionamentos, atuadores lineares, redutores planetários, soluções de controle para AGV e plataformas de automação de maior desempenho da indústria. Oferecemos soluções inovadoras que são inigualáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Baixar como PDF

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria de servomotores. Em seguida, essas informações são utilizadas no cálculo de força/torque RMS efetivo do eixo para o dimensionamento adequado do motor.
Learn More

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma a aumentar a produtividade do processamento e embalagem de alimentos.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem

Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem >

Emparelhe o Kollmorgen Essentials™ Servo Drive com os motores de lavagem de alumínio AKMA e os motores higiênicos de aço inoxidável AKMH para fornecer movimento econômico e de alto desempenho em máquinas de lavagem e higiênicas.

Como aprimorar o desempenho de motores Washdown com um sistema de controle de movimento unificado e com otimização de custos >

Neste webinar, você descobrirá como o Servo Drive Kollmorgen Essentials™ (KED), combinado com os servomotores AKMA, de alumínio anodizado, e AKMH, de aço inoxidável, com classificação IP69K, oferece movimento confiável e de alto desempenho a um preço…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos >

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma…

Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem  >

Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem: saiba como as máquinas de processamento e embalagem de alimentos podem suportar a lavagem direta sem o risco de danificar os sistemas de movimento.…

Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…

Você tem como integrar um motor mais avançado à sua linha atual de produção de alimentos e bebidas? >

Todo projetista de máquina deseja oferecer o melhor desempenho possível. Especialmente na indústria de alimentos e bebidas de hoje, a pressão por rendimento e qualidade ideais significa que cada OEM (fabricante do equipamento original) está se…
Design higiênico: como as decisões sobre cabos & conexões afetam pontos de controle críticos

Design higiênico: como as decisões sobre cabos & conexões afetam pontos de controle críticos >

Você escolheu um motor higiênico. Agora, como você irá conectá-lo, preservando seu design higiênico? As conexões de cabos do motor não precisam ser o elo fraco do design higiênico.