Apresentamos uma solução de controle de movimento projetada para oferecer alto desempenho confiável em ambientes higiênicos exigentes, sem o custo elevado tradicionalmente associado a aplicações de lavagem.
Neste webinar, você descobrirá como o Servo Drive Kollmorgen Essentials™ (KED), combinado com os servomotores AKMA, de alumínio anodizado, e AKMH, de aço inoxidável, com classificação IP69K, oferece movimento confiável e de alto desempenho a um preço acessível.
Destaques:
- Otimize o projeto de suas máquinas: saiba como a combinação dos drives Kollmorgen Essentials™ (KED) com os servomotores AKMA e AKMH oferece vantagens específicas para aplicações de lavagem de média a alta intensidade e de lavagem diária de alta pressão, expostas a temperaturas elevadas e a agentes de limpeza cáusticos.
- Simplifique a instalação e a conectividade: veja como os protocolos Ethernet integrados (EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET®) e os dados do motor incorporados simplificam a integração, permitem a configuração automática do drive e reduzem o tempo de comissionamento.
- Escolha com confiança: explore uma solução unificada e com custo otimizado para controle de movimento e encontre a opção ideal para as suas necessidades de lavagem e higienização de máquinas.
Sobre o(s) apresentador(es)
Tom S. Wood, um veterano com mais de 40 anos em motion de alto desempenho, integrou soluções de controle de motion como projetista de máquinas, representante do fabricante, distribuidor de alta tecnologia e como especialista em produtos de controle de motion da Kollmorgen. Ele tem vasta experiência em projeção de sistemas de motion de última geração para a indústria aeroespacial e de defesa, assim como para aplicações de robótica que ajudam a melhorar tudo, desde segurança no local de trabalho até mobilidade de pacientes. Tom gosta de ajudar os engenheiros a entender como aprimorar seus projetos através de tecnologia sem carcaça que oferece alto desempenho em um formato compacto.