Pular para o conteúdo principal
blog | Redução da capacidade do motor devido a altas temperaturas ambientais |
|
Leitura de 2 minutos

Pergunta:

Como faço para calcular o torque contínuo de um motor quando ele está operando em um ambiente acima de sua temperatura nominal? Visto que o torque contínuo do motor (Tc) é classificado em um ambiente de 40 °C, como posso estimar o torque contínuo do motor durante meu pior caso de temperatura ambiente de 55 °C?

Resposta:

Folha de especificações do motorPrimeiro, você precisará saber a temperatura máxima do enrolamento do motor com base nos dados de valores publicados (por exemplo, 40 °C ambiente).

Se não for fornecido diretamente nos dados do catálogo do motor, pode ser determinado adicionando 40 °C à temperatura delta (Δ) publicada do enrolamento (assumindo que seja fornecido; caso contrário, você precisará entrar em contato com o fabricante do motor. Supondo que seja 100 °C, a temperatura máxima do enrolamento será = 140 °C).

Equação de perdas por temperatura

onde ΔTemp Nominal = Temp (máxima do enrolamento) - Temp (nominal do ambiente)

 

Portanto, o novo torque contínuo Tc (novo) seria:
Equação de exemplo para perdas por temperatura

Curva de desempenhoO torque necessário, Tr (novo) em uma RPM específica, também pode ser estimado encontrando graficamente a capacidade contínua máxima com a temperatura ambiente especificada na RPM desejada, a partir da curva de desempenho do motor (PC), se não estiver disponível na folha de dados do motor .

Isso é feito com mais frequência determinando graficamente Tr(40°C) na RPM desejada do PC do motor e usando-o no lugar de Tc(40°C), na fórmula acima.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.
Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o  Smart Feedback multivoltas se destaca

Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o dispositivo de Smart Feedback multivoltas se destaca >

Aprenda as funções básicas dos dispositivos de feedback e como selecionar o dispositivo certo para seu sistema servo.Vamos comparar uma variedade de dispositivos de feedback em termos de desempenho, recursos e preço e avaliar os benefícios dessas…
O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero

O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero >

O encoder SFD-M sem bateria da Kollmorgen fornece dados de posicionamento multi-voltas absolutos de 16 bits na inicialização do sistema com custo incremental zero. Elimine sequências de retorno e mantenha a precisão do posicionamento por meio de…