Ana içeriğe atla
blog | Yüksek Ortam Sıcaklıkları Nedeniyle Motor Oran Azaltımı |
|
2 dakikalık okuma

Soru:

Nominal sıcaklığının üstündeki bir ortamda çalıştığında bir motorun sürekli torkunu nasıl hesaplarım? Motorun devamlı torku (Tc) 40°C ortam sıcaklığında değerlendirildiği için en kötü senaryoda ortam sıcaklığı 55°C olduğunda motorun devamlı torkunu nasıl tahmin edeceğim?

Yanıt:

Motor Teknik Özellikler Sayfasıİlk olarak yayınlanmış oran verilerini (örn. 40°C ortam sıcaklığı) baz alarak motorun maksimum sargı sıcaklığını bilmeniz gerekir.

Motorun katalog verilerinde direkt olarak verilmemişse, sargının yayınlanmış delta (Δ) sıcaklığına 40°C eklenerek bulunabilir (verildiği farz ediliyor; verilmemişse motor üreticisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 100°C olarak verildiğini farz edersek maksimum sargı sıcaklığı = 140°C).

Sıcaklık oran azaltımı denklemi

Nominal ΔSıck. = Sıck.(maksimum sargı) ─ Sıck.(nominal ortam) olan yerde

 

Bu durumda yeni sürekli tork Tc(yeni) şu olmalıdır:
Sıcaklık Oran Azaltımı için Örnek Denklem

Performans EğrisiMotorun verilerinde yoksa, belli bir devirdeki gerekli tork Tr(yeni), motorun performans eğrisinden (PC) istenilen devirde, belirlenmiş ortam sıcaklığı ile maksimum devamlı kapasiteyi bularak grafik olarak tahmin edilebilir.

Bu genelde, motorun performans eğrisinden arzu edilen devirde grafiksel olarak Tr(40°C) saptayarak ve Tc(40°C)’nin yerine kullanarak, yukarıdaki formülde, yapılır.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.