Pular para o conteúdo principal
blog | Como funciona um motor de passo? |
|
Leitura de 2 minutos

Um motor de passo é um motor síncrono sem escovas de duas fases simples contendo um rotor magnetizado segmentado e um estator consistindo em um número prescrito de bobinas eletromagnéticas. Quando energizadas, essas bobinas criam polos norte e sul que empurram ou puxam o rotor magnetizado segmentado para fazê-lo girar. A ilustração mostra a construção interna e o alinhamento dos dentes de um motor de passo híbrido típico. Os dentes finos, uniformemente espaçados em torno de todo o diâmetro, proporcionam a rotação angular incremental que resulta no movimento mecânico.

Os motores de passo consistem em dois enrolamentos (duas fases) energizados com corrente DC (corrente contínua). Quando a corrente em um enrolamento é invertida, o eixo do motor se move um passo. Invertendo a corrente em cada enrolamento, a posição e a velocidade do motor é fácil e precisamente controlada, o que torna o motor de passo extremamente útil para muitas aplicações diferentes de controle de Motion. O tamanho do passo é determinado pelas características de design do motor, sendo o ângulo de passo de 1,8° o mais comum (composto por 200 dentes). Outros ângulos de passo estão prontamente disponíveis. O número de passos por volta é calculado dividindo 360° pelo ângulo do passo.

Os motores de passo são selecionados pelo seu torque de retenção e sua corrente nominal correspondente. O torque de retenção especifica o torque externo máximo aplicado a um motor (energizado com sua corrente nominal) sem causar rotação contínua. No ponto em que o motor começa a girar, o torque disponível é muitas vezes referido como torque de partida. As classificações de torque de partida são representadas como valores plotados nas curvas de velocidade/torque do motor.

As bobinas do motor de passo podem ser configuradas em um arranjo unipolar ou bipolar. Uma vez que uma eletrônica simples do acionamento do motor de passo pode ser usada para sequenciar as bobinas para girar o eixo do motor, as configurações unipolares são as mais fáceis de controlar. Um arranjo bipolar requer um acionamento mais sofisticado para sequenciar adequadamente os enrolamentos para controlar o motor, o que também fornece benefícios de desempenho adicionais, como um torque de retenção mais alto.

Os drives de motores de passo estão disponíveis em uma ampla gama de classificações de tensão e corrente. O desempenho de um motor é altamente dependente da corrente e tensão fornecidas pelo drive. Os termos passo completo, meio passo e "micropasso" são comumente usados para discutir motores de passo. Um motor de passo de 1,8°, por exemplo, tem 200 posições discretas em um giro completo de 360°. Uma vez que 360° dividido por 200 é igual a 1,8°, o eixo do motor avançará 1,8° cada vez que o motor for comandado a dar um passo, conhecido como um passo completo. O termo "meio passo" indica um ângulo de passo de 0,9° (metade de um passo completa de 1,8°) que é alcançado por uma técnica de comutação que aplica alternadamente corrente positiva, nenhuma corrente e corrente negativa a cada enrolamento em sucessão. O termo "micropasso" refere-se a uma forma mais sofisticada de controle que vai além da simples comutação de potência entre os enrolamentos da fase do motor para controlar a quantidade de corrente enviada para os enrolamentos individuais. Um grande benefício do micropasso é reduzir a amplitude de ressonância que ocorre quando o motor opera em sua frequência natural. O micropasso permite que o eixo seja posicionado em locais diferentes dos locais de 1,8° ou 0,9° fornecidos pelos métodos de passo completo e meio passo. As posições de micropasso ocorrem entre os dois pontos angulares na rotação do rotor. Os incrementos de micropasso mais comuns são 1/5, 1/10, 1/16, 1/32, 1/125 e 1/250 de um passo completo.

Consulte um especialista

Motor de Passo Série PMX

A família PMX de motores de passo híbridos oferece versatilidade por meio de uma ampla variedade de opções padrão e personalizáveis, valor incomparável pelo seu desempenho excepcional a um custo acessível, e confiança inigualável por meio da elevada experiência da Kollmorgen em movimento e qualidade em construção.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Cinco erros a evitar na especificação de um sistema de passo

Cinco erros a evitar na especificação de um sistema de passo  >

Os sistemas de passo podem ser eficientes, potentes e silenciosos — mas isso só acontece se você acertar na escolha. Neste texto, apresentamos cinco erros comuns a evitar e cinco práticas recomendadas na especificação de drives e motores de passo,…

Amplie a capacidade das máquinas com motores de passo programáveis  >

Descubra o futuro dos motores de passo. Participe e explore conosco soluções avançadas de motores de passo programáveis por software neste novo webinar online.

Obtenha o posicionamento exato sem complexidade com motores de passo >

Se você procura por motion preciso com configuração fácil, os motores de passo devem ser sua primeira escolha ao construir ou atualizar uma máquina.
O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo

O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo >

Para tirar o máximo proveito do seu motor de passo, você precisa emparelhá-lo com o drive adequado. Existem três elementos críticos a serem considerados ao fazer sua seleção: tensão, corrente e indutância. Cada um desempenha um papel importante no…

Por que meu motor de passo fica quente? >

Todos os motores elétricos aquecem durante a operação, que é simplesmente um produto de passagem de corrente por uma bobina de fio. Os motores elétricos usam fios de cobre para formar bobinas que fazem parte do circuito eletromagnético necessário…
Diagnóstico por imagem:  Motion de todas as modalidades

Diagnostic Imaging: Motion for Every Modality >

Envelhecimento da população, crescente carga de doença, desenvolvimento contínuo de novas aplicações clínicas e avanços globais nos padrões de prevenção de doenças, detecção precoce, diagnóstico e tratamento. Para todos esses e outros…
Servomotor vs. motor de passo

Motor de passo vs. servomotor: qual escolher? >

Este artigo apresenta uma visão geral comparativa dos recursos de motor de passo e servomotor para servir como critérios de seleção entre as duas tecnologias.

O grande debate – Motores de passo vs. Servomotores >

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos…

Como selecionar um motor de passo >

Existem vários requisitos de desempenho que devem ser considerados ao selecionar um motor de passo para uma aplicação. A ferramenta Otimizador do motor de passo é a maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades.