Salta al contenuto principale
blog | Come personalizzare un servomotore - Soluzione standard o personalizzata |
|
2 minuti di lettura

Le soluzioni con motori personalizzati coprono un'ampia gamma di varianti, da semplici modifiche meccaniche e progetti di sviluppo ex novo. Grazie alle personalizzazioni il progettista può ottimizzare le prestazioni del servomotore per migliorare la produttività e il valore della macchina. Quando e come personalizzare un servomotore standard dipende dai vantaggi previsti dalla personalizzazione, con una soluzione legata a formato, compatibilità e funzione. Prima di apportare qualsiasi modifica occorre stabilire quali elementi possono essere cambiati e quali invece sono fissi, oltre ai fattori di costo correlati.

 

Kollmorgen AKM™ Family

I principali componenti della struttura elettromeccanica di un motore sono naturalmente di tipo meccanico ed elettrico (o una combinazione di questi due). La complessità della personalizzazione dipenderà dall'entità delle modifiche rispetto alla progettazione originale. Una modifica meccanica, ad esempio la riduzione del diametro dell'albero di uscita, può essere semplice, mentre un aumento del diametro dell'albero può richiedere variazioni in altri aspetti della progettazione. La regolazione delle caratteristiche elettriche del motore può essere semplice come nel caso della variazione del numero di giri nella bobina dello statore, mentre l'incremento della tensione di esercizio può richiedere la modifica dei materiali dell'isolamento e anche della struttura delle cave.

Le modifiche meccaniche sono di norma correlate all'albero motore della macchina nonché vincolate ad esigenze di montaggio. Comuni variazioni a livello di montaggio includono il diametro pilota e la profondità, il diametro e la lunghezza dell'albero, il tipo di montaggio (frontale e su flangia) e la posizione e l'orientamento dei collegamenti di alimentazione/retroazione. Le specifiche di montaggio NEMA standard identificano la circonferenza dei bulloni nonché il diametro pilota e quello dell'albero. Sebbene un montaggio basato sugli standard NEMA riduca al minimo la necessità di personalizzazione, potrebbero sussistere esigenze di ingombro tali da richiedere variazioni di montaggio a livello dell'albero per ottimizzare lo sfruttamento dello spazio.

 

Kollmorgen PSM Servomotor

L'ambiente di applicazione del motore può anche richiedere semplici modifiche meccaniche, ad esempio una migliore tenuta per adattarsi ad ambienti umidi, o modifiche più complesse con materiali alternativi per adattarsi ad ambienti con agenti chimici o radiazioni. Inoltre, la scelta di materiali per ambienti pericolosi può spingere verso modifiche agli elementi di progettazione con un notevole aumento dei costi.

La maggior parte dei fattori di costo legati alle modifiche meccaniche è correlata alle specifiche di progettazione standard iniziali. La riduzione del diametro dell'albero è di regola una modifica più economica rispetto all'aumento di tale valore, che potrebbe comportare ulteriori variazioni nella struttura dei cuscinetti e nella lavorazione delle flange. Le modifiche a livello di montaggio (diametro pilota, circonferenza dei bulloni) possono comportare anche modifiche relative alla colata delle flange con conseguenti costi extra dovuti alle attrezzature.

Le modifiche elettriche riguardano tipicamente la regolazione del numero di giri degli avvolgimenti delle bobine del motore per adattarsi alla tensione e alla corrente disponibili. Altri aspetti di tipo elettrico includono il miglioramento della schermatura EMI, dispositivi di retroazione alternativi o regolazioni della connettorizzazione.

I fattori di costo legati alle modifiche elettriche variano a seconda dell'entità di tali modifiche in relazione agli elementi di retroazione o agli avvolgimenti elettrici. Il numero di avvolgimenti in una bobina è direttamente proporzionale ai punti di velocità/coppia nominale in base ad una tensione/corrente specifica. Le modifiche agli avvolgimenti che migliorano coppia e velocità in base alla tensione e alla corrente disponibili sono relativamente semplici da realizzare. Tuttavia, quando vengono apportate modifiche per adattarsi a tensioni notevolmente più basse o più alte, altre modifiche conseguenti a livello di progettazione (ad esempio regolazioni dell'isolamento o variazioni delle cave) determinano un aumento dei costi di personalizzazione.

La personalizzazione di un motore standard risulta ottimale quando si collabora con un costruttore di motori in grado di identificare i vantaggi che modifiche specifiche possono comportare per il valore complessivo della macchina. Un'analisi dei costi-benefici legati a ciascuna modifica elettrica o meccanica sarà utile per garantire che la personalizzazione aggiunga valore per migliorare l'efficienza operativa della macchina.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Applicazioni in ambienti a rischio

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL >

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?

AKME vs. Goldline: quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?  >

La nuova Serie AKME per ambienti a rischio offre certificazioni ATEX e IECEx, oltre a compattezza e versatilità senza precedenti. Confronta la Serie AKME con EB Goldline.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.