EO-/IR-Bildgebungssysteme sind auf eine gleichmäßige, ruhige Bewegung angewiesen, selbst wenn das Fahrzeug, an dem sie montiert sind, ständigen Erschütterungen ausgesetzt ist. Ein hohes Drehmoment in einem kompakten Motorgehäuse macht den Unterschied. In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie dies erreichen können.
Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg
Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme
Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.
Related Resources
Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >
Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >
Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >
Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >
Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >
Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.
Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen (Türkei) >
Die Optimierung des Formfaktors und die Gewährleistung der zuverlässigen Funktion Ihres Verteidigungssystemdesigns sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie über Ihr Design nachdenken, können Kollmorgen und seine Partnermarken unter dem Dach von…
Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign >
In diesem Webinar werden die wichtigsten Elemente der Antriebssteuerung besprochen, die für die effiziente Raketenentwicklung erforderlich sind. Außerdem wird erläutert, wie diese Elemente wirkungsvoll zusammenarbeiten können – von Motoren aller…
Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >
Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…