Skip to main content

Podcast: Verpackungsinnovation dank fortschrittlicher Bewegungssteuerung

In der heutigen schnelllebigen Fulfillment-Landschaft, in der Millionen von Paketen weltweit versandt werden, ist es wichtiger denn je, jedes Paket so effizient wie möglich zu gestalten. In diesem Podcast diskutieren wir, wie abrufbare Verpackungen in der richtigen Größe mit den neuesten Systemen von Packsize die Zukunft des Versands zum Besseren verändern können. Entdecken Sie, wie fortschrittliche Bewegungssteuerung eine präzise Box-Erstellung in Echtzeit ermöglicht und damit betriebliche und ökologische Vorteile für alle bietet.

Zu den Highlights zählen:

  • Wie das System von Packsize Bewegungssteuerung für präzises Verpacken integriert
  • Der ROI von richtig dimensionierten Verpackungen in der Konsumgüterlogistik
  • Was dies für Nachhaltigkeit und Effizienz der Lieferkette bedeutet

Hören Sie sich den Podcast an:

Monitor

Hochgeschwindigkeitserfassung

Hochgeschwindigkeitserfassung

Die Hochgeschwindigkeitserfassung stellt extreme Anforderungen an ein Bewegungssteuerungssystem: Die Antriebe müssen Registrierungsmarken innerhalb von Millisekunden erfassen und umwandeln, um Versätze zu vermeiden. Korrekturbewegungen müssen ebenso schnell erfolgen und der Positionsfehler darf 0,03 mm nicht überschreiten – und das alles bei idealer Synchronisation mit Tausenden von Zyklen pro Minute.

Als Branchenführer im Bereich der Hochgeschwindigkeitserfassung können die Steuerungen, Antriebe und Motoren von Kollmorgen Positionsinformationen in weniger als einer Millisekunde liefern. Und mit dem fortschrittlichen 2G Motion System erhalten Sie die schnellsten Servoregelkreise, die perfekt auf Antriebe und Motoren abgestimmt sind und für eine bessere Betriebszeit, einen höheren Durchsatz und mehr Zuverlässigkeit sorgen.

Intelligente Technologien verändern die Verpackungsperformance

Intelligente Technologien verändern Verpackungsmaschinen mit integrierten Servoantrieben, Bewegungssteuerungen und Sicherheitsfunktionen, die die Effizienz und Anpassungsfähigkeit verbessern. Innovationen wie vorausschauende Wartung, Echtzeit-Tracking und Fernüberwachung vereinfachen den Betrieb und steigern gleichzeitig die Produktivität. Mit Lösungen wie dem Servoantrieb AKD2G und der Kollmorgen Automation Suite unterstützt Kollmorgen Hersteller dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren und sich für die Zukunft zu wappnen.

Verpackungsperformance | Abfüllanwendung

Sprechen Sie mit unseren Experten für Antriebstechnik

Veränderte Trends bei Verbraucherverpackungen zwingen OEMs dazu, innovativer und flexibler in ihren Angeboten zu sein. Erfolgreiches Web-Management erfordert konsistente Prozesse, die Produktionsschwankungen reduzieren und so zu einer verbesserten Qualität und einer höheren Gesamtanlageneffektivität (OEE) führen. Mit Kollmorgen haben Sie die Kontrolle über das Web. Von der Hochgeschwindigkeitserfassung bis hin zu fortschrittlichen Motoren und Antrieben sorgen unsere Komplettsystemlösungen für perfekte Bewegungsabläufe in jedem Maschinenprozess und steigern so Geschwindigkeit, Präzision und Produktivität.

Kollmorgen kontaktieren

Top-Produkte für die Verpackung

KAS-Komponenten in Maschine

Überblick über die Kollmorgen Automation Suite™ >

Die Kollmorgen Automation Suite (KAS) umfasst sämtliche Software und Hardware, die Sie benötigen, um hochfunktionelle Maschinen schneller auf den Markt zu bringen, die einen entscheidenen Unterschied zum Wettbewerb bieten. KAS beschleunigt messbar die Entwicklungszeit, steigert den Durchsatz, minimiert Ausschuss und maximiert die Gesamtanlageneffektivität.

Kollmorgen CDDR Rotatorische Direktantriebe

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe >

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

Kollmorgen AKD-NC Dezentrale Servoregler

AKD-N Dezentraler Servoverstärker >

Die dezentralisierten AKD-N Servoantriebe reduzieren den Schaltschrankplatz und ermöglichen somit eine intelligentere Maschinenautomatisierung mit 80 % weniger Verkabelungsaufwand. Typische Anwendungen für AKD-N sind Verpackungsmaschinen und Produktionsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • IP67-Antriebe mit Installationsmöglichkeit in der Maschine außerhalb des Bedienfelds
  • Weniger Verkabelungsaufwand, da DC und Netzwerk, Stromversorgung, E/A-Ebene sowie Sicherheit (STO) in einer Leitung verlaufen
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign, da die Maschine in Cold-Plate-Technik montiert werden kann
CDDR_DDL Medium

Motoren mit linearen und rotatorischen Direktantrieben >

Kollmorgen hat bei der Entwicklung von Direktantriebstechnologie Pionierarbeit geleistet und bietet heute das branchenweit breitgefächertste Angebot an Direktantriebsmotoren.
AKMH-Edelstahlbaureihe

AKMH-Edelstahlbaureihe >

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Reinigungsverfahren entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
Schrittmotor

Schrittmotoren >

Unsere wartungsfreien, bürstenlosen Hochleistungs-Schrittmotoren bieten eine präzise und äußerst kostengünstige Bewegungssteuerung.
AKM2G Servomotor

AKM2G Servomotoren >

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

AKD2G Servoverstärker

AKD2G Servoverstärker >

Der AKD2G kann auf eine lange AKD-Tradition zurückblicken und bietet die neueste Servoantriebstechnologie mit folgenden Vorteilen:

  • Zweiachstechnologie für zusätzliche Platzeinsparungen
  • Integrierte unktionale Sicherheitsoptionen über SafeMotion Monitor (einschließlich FSoE)
  • Grafisches Farbdisplay
  • Optimiert für die Leistungsversorgung und Rückführung über ein einzelnes Kabel
AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.

Related Resources

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte >

Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.
Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern

Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern >

Das Know-how von Kollmorgen rund um Antriebskomponenten für Verpackungsmaschinen hat Packsize geholfen, komplexe Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende automatische Verpackungslösungen zu entwickeln.

Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie >

Wie können Fragen der Verbrauchersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der Bereitstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen vereinbart werden? Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von einfach reinigbaren…

Fragen Sie die Experten: Antriebssteuerung im Bereich Lebensmittelverpackung  >

Wenden Sie sich bei Fragen zum Thema Antriebstechnik an Kollmorgen und lassen Sie sich von Experten beraten. Im Rahmen unserer Serie „Fragen Sie unsere Experten“ beantworten unsere Antriebsexperten die Fragen unserer Kunden und unterstützen sie mit…