Salta al contenuto principale

Podcast: Innovazione nel settore degli imballaggi personalizzati grazie al motion control avanzato

Nell'attuale panorama della logistica e della distribuzione, in cui ogni giorno vengono spediti milioni di pacchi in tutto il mondo, l'efficienza dell'imballaggio rappresenta un fattore strategico fondamentale. In questo episodio approfondiamo come gli imballaggi su richiesta e personalizzati possano rivoluzionare il futuro delle spedizioni, grazie ai più recenti sistemi sviluppati da Packsize. Scopri in che modo il motion control avanzato consente la realizzazione di pacchi in tempo reale e con precisione millimetrica, offrendo numerosi vantaggi operativi e ambientali non solo alle aziende, ma anche ai consumatori.

Tra i temi principali che verranno trattati:

  • Come il sistema Packsize integra il motion control per un imballaggio di precisione
  • Il ritorno sull'investimento (ROI) degli imballaggi su misura nella logistica dei beni di consumo
  • Qual è l'impatto sulla sostenibilità e sull’efficienza della catena di approvvigionamento

Ascolta il podcast

Video

Registrazione ad alta velocità

Registrazione ad alta velocità

La registrazione ad alta velocità impone requisiti estremi al sistema di motion control: gli azionamenti devono rilevare e interpretare i segni di registrazione in pochi millisecondi per evitare disallineamenti, i movimenti correttivi devono avvenire con la stessa rapidità e l'errore di posizionamento non può superare 0,03 mm, il tutto garantendo una sincronizzazione ideale a migliaia di cicli al minuto.

In qualità di leader di settore nella registrazione ad alta velocità, Kollmorgen offre controlli, azionamenti e motori in grado di fornire informazioni di posizione in meno di un millisecondo. Con il moderno sistema di motion 2G, ottieni anelli di asservimento più rapidi, perfettamente integrati con azionamenti e motori, per garantire maggiore disponibilità operativa, produttività e affidabilità.

Le tecnologie intelligenti stanno rivoluzionando le prestazioni degli imballaggi

Le tecnologie intelligenti stanno trasformando le macchine per il confezionamento grazie a servoazionamenti integrati, controllori di motion e funzioni di sicurezza che migliorano efficienza e adattabilità. Innovazioni come la manutenzione predittiva, il monitoraggio in tempo reale e il controllo remoto semplificano le operazioni e aumentano la produttività. Le soluzioni Kollmorgen, come il servoazionamento AKD2G e l'Automation Suite, aiutano i produttori a ridurre i tempi di fermo e a prepararsi per le sfide future.

Prestazioni delle operazioni di imballaggio | Applicazione nell'imbottigliamento

Parla con un esperto di motion

Le nuove tendenze nel settore degli imballaggi spingono gli OEM a proporre soluzioni sempre più innovative e flessibili. Una gestione efficace del nastro di materiale richiede processi coerenti che riducano la variabilità produttiva, migliorando qualità e OEE. Con Kollmorgen, hai il pieno controllo del nastro. Dalla registrazione ad alta velocità ai motori e azionamenti avanzati, le nostre soluzioni di sistema complete garantiscono un motion perfetto in ogni fase della macchina, aumentando velocità, precisione e produttività.

Contatta Kollmorgen

Principali prodotti per l'imballaggio e il confezionamento

Componenti KAS nelle macchine

Panoramica di Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati ad elevate prestazioni. KAS ha dimostrato di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti e ottimizzare l'efficenza complessiva delle attrezzature.

Cartridge DDR® >

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore frameless con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.
Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Passo-passo

Motori passo passo >

I nostri motori passo passo brushless ad alte prestazioni e senza manutenzione consentono un controllo del movimento preciso ed estremamente economico.
AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

AKD2G

Servoazionamento AKD2G >

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…

Altre Risorse

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta.

Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >

L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…

Consulta gli esperti: Motion Control per il Food Packaging  >

Per qualsiasi domanda sul motion control, rivolgiti a Kollmorgen per una consulenza esperta. La nostra sezione "Consulta gli esperti" comprende specialisti del motion qualificati per rispondere alle domande più frequenti dei nostri clienti e fornire…