Berechnen Sie den tatsächlichen Wert eines hygienischen Maschinendesigns

Hochdruckreinigung ist eine der Hauptursachen von Motorausfällen. OEMs und Hersteller geben viel Geld für den Schutz von Motoren aus und haben dennoch hohe Ausfallkosten. Aber es geht auch anders.
AKMH-Motoren benötigen keine Schutzabdeckungen und können daher leichter in die Maschine integriert werden. Sie sind für die direkte Reinigung konzipiert und können daher in der Produktionsumgebung einfacher gesäubert werden. Dank ihres nahtlosen Gehäuses aus 316L-Edelstahl und der konstanten Belüftung zum internen und externen Druckausgleich entsprechend sie zudem den Hygieneanforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und gewährleisten einen langjährigen und zuverlässigen Betrieb. Sind sie das Geld wert? Laden Sie unser Handbuch herunter und entscheiden Sie selbst.