Pular para o conteúdo principal

Você enfrenta toda missão com 100% de compromisso com o sucesso. É preciso movimento perfeito na cabeça orientadora do míssil, ativação das aletas e sistemas de implantação de asas para garantir a mira perfeita. Também é preciso ter uma parceira de movimento que trabalhe com você para projetar conjuntamente a solução ideal para sua aplicação e que a forneça de forma confiável, desde o protótipo até a validação, desde a implantação até todo o ciclo de vida do programa, em qualquer lugar do mundo onde a segurança militar importa.

Nós somos essa parceira, atuando com o compromisso 100% que você exige. Quando você precisar projetar e fabricar sistemas melhores de orientação e munições, projete o excepcional com a Kollmorgen.

Projeto de movimento mais ambicioso

Com mais de 100 anos de liderança em movimento, incluindo mais de 70 anos projetando, fabricando e entregando produtos de movimento para aplicações aeroespaciais e de defesa, a Kollmorgen garante desempenho superior de movimento para aplicações essenciais.

Nossos motores oferecem máxima densidade de torque e relações entre potência e peso nos projetos que são insuperáveis em termos de tamanho compacto e peso leve. Devido a nosso constante progresso em ciência de materiais e projeto de motores, os sistemas de movimento da Kollmorgen têm comprovação militar nas condições mais extremas de velocidade, temperatura, choque, vibração e altitude.

loading

Engenharia de mísseis mais capaz

Oferecemos uma seleção exclusiva de projetos padrão e facilmente modificáveis, com o conhecimento em coengenharia para ajudar sua empresa a alcançar o conceito ideal de ativação e o motor adequado para sua aplicação. Com nossa abordagem modular, podemos fazer as modificações necessárias em motores, até a produção em larga escala, de forma rápida e econômica, respeitando o cronograma e o orçamento de seu programa.

Nossos engenheiros têm décadas de experiência comprovada, incluindo amplo conhecimento sobre o funcionamento de programas de defesa, adquirido por meio de uma longa história e ampla gama de projetos. Quer você precise de nosso conhecimento e capacidade para montagens de movimento integradas ou precise de uma parceira para fornecer os motores ideais para seus próprios projetos de atuador, os recursos da Kollmorgen estão à altura da sua missão mais difícil.

Entrega de programa com maior confiança

Com a Kollmorgen ao seu lado, você tem um conjunto eficiente de ferramentas de engenharia com orientação própria. Você tem acesso direto a especialistas em Motion que colaboram com sua empresa para melhorar o desempenho, a qualidade, a capacidade de fabricação e o custo de sua aplicação, com base em mais de 100 anos de experiência em movimento. Você tem suporte de projeto local e alcance global em produção e fornecimento. E você tem a confiança de uma parceira com sucesso comprovado em fornecimento contínuo e no gerenciamento de custos, com décadas de implantações em programas aeroespaciais e de defesa.

Aplicações de mísseis

Mísseis terra-ar

A Kollmorgen fornece motores para cabeças controladoras de orientação e atuadores de aletas em mísseis terra-ar, incluindo aqueles projetados para manobras rápidas e de curto alcance na defesa contra mísseis supersônicos contra navios.

Mísseis ar-ar

Diversos programas de mísseis ar-ar contam com os produtos de movimento da Kollmorgen, incluindo mísseis de mira por radar que proporcionam capacidade e alcance além do limite visual para força aérea, marinha e fuzileiros navais.

 

Mísseis embarcados

Sistemas de lançamento verticais contam com o movimento da Kollmorgen para possibilitar lançamentos rápidos a diversos mísseis embarcados padrão, antiaéreos e antissubmarinos.

Interceptores

O movimento da Kollmorgen é usado para controlar cabeças de orientação e plataformas lança-mísseis para mísseis terra-ar pequenos e leves com mira por infravermelho, projetados para defesa contra mísseis antinavio, entre outros programas de interceptores.

Principais produtos para mísseis e munições

Motores CC de torque

Motores CC de torque >

Os motores CC de torque com escovas e drive direto são ideais para minimizar tamanho, peso, potência e tempo de resposta, ao mesmo tempo que maximizam a taxa e a precisão de posicionamento. Fornecem um servoatuador que pode ser acoplado diretamente à carga movida.

Série RBE sem carcaça >

A configuração sem carcaça desses motores tipo panqueca com torque relativamente alto e velocidade baixa elimina o eixo, os rolamentos, as tampas de extremidade e os acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade quando há integração direta à carga.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Recursos Relacionados

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado >

Este webinar discutirá os elementos críticos de controle de movimento necessários para desenvolver mísseis com eficácia e como esses elementos podem trabalhar efetivamente juntos — de motores de todos os tamanhos a parafusos de esferas, resolvers,…

Motion para mísseis: Otimização do desempenho >

Os sistemas de mísseis continuam a evoluir para satisfazer necessidades especializadas – desde mísseis táticos guiados até armas estratégicas de longo alcance, cada um projetado para ser lançado a partir de uma plataforma específica a fim de atingir…

Motion para mísseis: da velocidade na inovação à velocidade na produção  >

Com o rápido crescimento do mercado mundial de mísseis e a procura por capacidades cada vez mais inovadoras, os engenheiros precisam ter acesso rápido a sistemas de movimento altamente especializados, produzidos em quantidades suficientes. Saiba como…
Como superar as limitações no projeto de mísseis

Como superar as limitações no projeto de mísseis >

Mísseis operam em algumas das condições mais exigentes. Eles podem experimentar um fluxo de calor imenso ao atravessar as camadas da atmosfera da Terra e devido à alta velocidade em que o míssil viaja. Com velocidades superiores a 10.000 quilômetros…
5 Considerações para otimizar motores sem carcaça em aplicações aeroespaciais e de defesa

5 Considerações para otimizar motores sem carcaça em aplicações aeroespaciais e de defesa >

Desde o projeto até a implantação, um programa aeroespacial e de defesa bem-sucedido depende de prototipagem eficiente, produção econômica e fornecimento confiável. Por estas razões, os engenheiros preferem especificar motores que estão prontamente…
Motores da Kollmorgen para defesa: processos comprovados, entrega confiável

Motores da Kollmorgen para defesa: processos comprovados, entrega confiável >

Poucos desafios de negócios são tão formidáveis e complexos quanto ganhar um contrato de defesa. As especificações do programa, as obrigações contratuais e os requisitos de provisionamento são muito mais exigentes do que praticamente qualquer coisa…
Regal Rexnord Missiles Image

Inovação no controle de movimento para sistemas de defesa de missão crítica

Quando a precisão no controle de movimento é imprescindível, a Kollmorgen, contando com o abrangente portfólio tecnológico da Regal Rexnord, oferece um conhecimento incomparável e tecnologias avançadas para promover a inovação na defesa militar. Com experiência comprovada e capacidades integradas verticalmente, garantimos desenvolvimento rápido, produção confiável e pontualidade em entregas críticas. Juntos, moldaremos o futuro atendendo às demandas do presente.

Saiba mais