Salta al contenuto principale

Ti avvicini a ogni missione con un impegno totale verso il successo. Questo richiede sistemi di motion perfetti per la testa autocercante dei missili, sistemi di attuazione delle alette e ali per garantire la massima precisione nell'individuazione del bersaglio. Richiede anche un partner di motion che può collaborare con te nella co-progettazione della soluzione ideale per la tua applicazione e garantire una fornitura affidabile, dal prototipo alla convalida, dall'installazione per l'intero ciclo di vita del programma, ovunque nel mondo si profilino questioni di sicurezza in ambito militare.

Siamo il partner che ti garantisce l'impegno al 100% che chiedi. Quando ti occorre progettare e produrre sistemi più affidabili di guida delle munizioni, progetta l'eccezionale con Kollmorgen.

Una progettazione di motion più ambiziosa

Con oltre 100 anni di leadership in ambito di motion, tra cui più di 70 anni di progettazione, produzione e sviluppo di prodotti di motion per applicazioni nel settore aerospaziale e della difesa, Kollmorgen assicura prestazioni di motion superiori per applicazioni con criticità.

I nostri motori forniscono massima densità di coppa e massimo rapporto tra potenza e peso in design che sono ineguagliabili per compattezza e leggerezza. I nostri costanti progressi nella scienza dei materiali e nella progettazione dei motori fanno sì che i sistemi di motion Kollmorgen possano affrontare i combattimenti nelle condizioni più avverse di velocità, temperatura, urti, vibrazioni e altitudine.

loading

Progettazione di missili più efficienti

Proponiamo una selezione impareggiabile di progetti standard e facilmente modificabili, supportati da una vasta competenza in termini di progettazione, per aiutarti a elaborare il concetto di attuazione ideale e il motore perfetto per la tua applicazione. Il nostro approccio modulare ci consente di modificare i motori secondo le esigenze e di aumentare la produzione su larga scala rapidamente e in modo economico, senza ritardare il tuo programma e rispettando il budget fissato.

I nostri progettisti senior vantano un'autentica e comprovata esperienza pluridecennale, nonché una profonda conoscenza di come funzionano i programmi di difesa, maturata grazie a una lunga storia, ricca di progetti. Se ti occorrono la nostra competenza e le nostre capacità per gruppi motore integrati o se cerchi un partner per la fornitura di motori ottimali per i tuoi progetti di attuatori, Kollmorgen ti offrirà comunque la possibilità di risolvere i tuoi compiti più critici.

Fornitura di programmi più affidabile

Con Kollmorgen al tuo fianco, disponi di un potente insieme di strumenti di progettazione autoguidati. Ti puoi confrontare direttamente con esperti di motion che collaborano con te per migliorare le prestazioni, la qualità, la produttività e il costo della tua applicazione, affidandosi alla nostra esperienza di oltre 100 anni nel settore del motion. Puoi contare sull'assistenza di progettazione locale e su una presenza globale riguardo a produzione e fornitura. E puoi affidarti a un partner di comprovato successo nel garantire la fornitura e nel gestire i costi in decenni di attività nei programmi in campo aerospaziale e della difesa.

Applicazioni missilistiche

Missili terra-aria

Kollmorgen fornisce motori per il controllo di teste autocercanti e attuatori ad alette nei missili terra-aria, tra cui i modelli progettati per una manovrabilità rapida a corto raggio per la difesa conto i missili supersonici antinave.

Missili aria-aria

Diversi programmi di missili aria-aria si affidano a prodotti di motion Kollmorgen, tra cui i missili a guida radar che offrono la capacità di colpire il bersaglio al di là del campo visivo per il corpo dell'aviazione e della marina.

 

Missili a bordo di navi

I sistemi di lancio verticale si affidano ai sistemi di motion Kollmorgen per fornire capacità di lancio a fuoco rapido per un'ampia gamma di missili a bordo di navi standard, antiaereo e antisottomarini.

Intercettatori

La tecnologia di motion di Kollmorgen è usata per controllare le teste autocercanti e le piattaforme di lancio per missili terra-aria con guida a raggi infrarossi, piccoli e leggeri, progettati per la difesa da missili antinave, tra cui i programmi di intercettatori.

Prodotti di massima qualità per missili e munizioni

Motori torque DC

Motori torque DC >

I motori di coppia DC brush ad azionamento diretto sono ideali per ridurre al minimo dimensioni, peso, consumo di potenza e tempi di risposta, massimizzando al contempo la precisione di velocità e posizionamento. Dispongono di un attuatore servo collegabile direttamente al carico azionato.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Altre Risorse

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…

Motion per missili: dalla rapida innovazione alla rapida produzione  >

Con il rapido aumento della domanda di missili nei mercati di tutto il mondo e la ricerca di capacità ancora più innovative, gli ingegneri devono poter accedere in tempi brevi a sistemi di motion altamente specializzati, prodotti in quantità…
Superiamo i limiti nella progettazione dei missili

Superiamo i limiti nella progettazione dei missili >

I missili operano in condizioni tra le più difficoltose. Possono essere soggetti ad un massiccio flusso di calore quando attraversano gli strati dell'atmosfera terrestre e a causa dell'elevata velocità. Con valori di velocità oltre i 10.000 km…
Optimize Frameless Motor Performance and Cost in 5 Steps or Less, Kollmorgen

5 considerazioni per ottimizzare i motori frameless in applicazioni per il settore aerospaziale e la difesa >

Dalla progettazione all'implementazione, la riuscita di un programma aerospaziale e di difesa dipende dall'efficienza della prototipizzazione, dai bassi costi di produzione e dall'affidabilità dell'approvvigionamento. Per questi motivi gli ingegneri…
Motori Kollmorgen per la difesa: processi collaudati, consegna affidabile

Motori Kollmorgen per la difesa: processi collaudati, consegna affidabile >

Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto ottenere un contratto nel settore della difesa. Specifiche di programma, obblighi contrattuali e requisiti di fornitura sono molto più rigorosi rispetto a qualsiasi altro settore produttivo…
Regal Rexnord Missiles Image

Innovare il controllo del motion per sistemi di difesa mission-critical

Nel controllo del motion, dove la precisione è imprescindibile, Kollmorgen, insieme all’ampio portafoglio tecnologico di Regal Rexnord, offre competenze specialistiche e tecnologie avanzate per guidare l’innovazione nel settore della difesa militare. La nostra comprovata esperienza e l’integrazione verticale dei processi ci permettono di garantire uno sviluppo rapido, una produzione affidabile e delle consegne puntuali, anche in contesti ad alta criticità operativa. Insieme, plasmiamo il futuro, rispondendo alle sfide di oggi.

Scopri di più