Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung. Die AKT2G-BRC-000-000 kann in Verbindung mit den Schrittmotor-Antriebsklemmen AKT2G-SM-L15-000 oder AKT2G-SM-L50-000 eingesetzt werden. Durch einen geringen Innenwiderstand und die Fähigkeit hohe Impulsströme zu handeln, bieten diese eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Rückspeiseströme werden aufgefangen, um Überspannungen zu vermeiden. Übersteigt die rückgespeiste Energie die Kapazität der Kondensatoren, kann die Energie über einen externen Bremswiderstand abgeleitet werden. Der entsprechende Schwellenwert kann direkt in der KAS-Software parametriert werden.
Spezifikationen

| Technische Daten | AKT2G-BRC-000-000 |
|---|---|
| Technik | Bremschopper |
| Nennspannung | bis 72 V |
| Kapazität | 155 µF |
| Rippelstrom | 10 A im Dauerbetrieb |
| Innenwiderstand | < 10 mΩ |
| Überspannungsschutz | Standard 50 V, parametrierbar über CoE-Daten |
| Empfohlener Ballastwiderstand | ZB8110* |
| Regelbereich Überspannung | Standard 1 V, parametrierbar über CoE-Daten |
| Taktrate Ballastwiderstand | lastabhängig, max. 100 µs, 2-Punktregelung |
| Potentialtrennung | 1500 V |
| Diagnose | Temperatur auf der Platine |
| Meldung an E-Bus | Daten über das Einschaltverhalten des Widerstands sowie Strom und Versorgungsspannung |
| Schutzkontakt | nein |
| Schirmanschluss | - |
| Stromaufnahme vom E-Bus | typ. 80 mA |
| Stromaufnahme von Leistungskontakten | 0 mA |
| Bitbreite im Prozessabbild | 88 Bit |
| Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - |
| Anreihung an EtherCAT-Klemmen mit Leistungskontakt | ja, links ohne Schutzkontakt |
| Anreihung an EtherCAT-Klemmen ohne Leistungskontakt | ja |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
| Konfiguration | Über CoE-Daten |
| Gewicht | ca. 90 g |
| zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C – +55 °C |
| zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C – +85 °C |
| zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Kondensation |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715 |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, siehe auch die Montageanleitung für erhöhte mechanische Belastbarkeit |
| EMV-Störfestigkeit/-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP20 |
| Einbaulage | Beliebig, siehe Montage und Verdrahtung von I/O-Klemmen |
| Zulassung | CE, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Schrittmotorklemme, 24 V DC, 1,5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L15-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im niedrigen Leistungsbereich vorgesehen. Über die Klemmen können Steppermotoren mit bis zu 1,5 A und einer Spannung von 24 V betrieben werden.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.