Passwort Schutz
Gültig für S300, S400, S600, S700
Für den Passwort - Schutz stehen 3 ASCII – Kommandos zur Verfügung, die über das Terminalfenster der Inbetriebnahmesoftware eingegeben werden.:
| PASSCNFG | konfiguriert die Art der Passwort Funktion |
| PASSCNFG = 0 : Bei aktiviertem Passwortschutz sind alle Parameter Schreibzugriffe gesperrt. | |
| PASSCNFG = 1 : Bei aktiviertem Passwortschutz ist nur das Kommando SAVE gesperrt. | |
| PASSX | legt das Passwort fest |
| PASSX = 0 : kein Passwortschutz | |
| PASSX = y : Passwort festlegen. Als Passwort „y“ sind hierfür nur Ziffern zugelassen. | |
| PASS | aktiviert oder deaktiviert den Passwortschutz |
| PASS y : deaktiviert den Passwortschutz (y entspricht der Passwort – Zahl) | |
| PASS 0 : reaktiviert den Passwortschutz |
Beispiel
PASSCNFG 1 PASSX 815 // Regler schreibgeschützt, Passwort = 815 PASS 815 // Schreibschutz aufgehoben PASS 0 // Schreibschutz aktiv
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >