Ana içeriğe atla
Kollmorgen AKD Basic Programlanabilir kumandalı servo sürücü.png

AKD® BASIC Programlanabilir Sürücüler

AKD® BASIC Seri makine ve BASIC kullanarak Kollmorgen entegre geliştirme ortamı programlanabilir hareket kontrolü dahili ile birlikte, AKD Serisi tüm performans özellikleri sunar.

Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün

Özellikler

Faydaları

  • 1.5-eksen kontrolü (1 gerçek, 1 sanal ekseni) için sürücü yerleşik Makine kontrolü ve yüksek performanslı hareket kontrol cihazı
  • Standart versiyon:
    • 7 programlanabilir dijital giriş (etkinleştirmek için adanmış +1)
    • 2 yapılandırılabilir dijital çıkış (+1 hata rölesi)
    • 1 analog giriş ve 1 analog çıkış
    • Devreye alma, programlama ve Modbus TCP / IP Ethernet Servis portu
  • I / O sürümü Genişletilmiş:
    • (Etkinleştirmek için adanmış 1) 20 dijital giriş
    • 12 dijital çıkış (1 özel hata rölesi)
    • 2 analog giriş ve 2 analog çıkış
    • Program ve parametre depolama için SD bellek kartı
  • Bizim AKD Serisi ile aynı güç ve gerilim seviyelerinde mevcuttur
  • Koşullu ifadeler kullanma yeteneği de dahil olmak üzere BASIC programlama dili,
  • Programlama arabirimi AKD WorkBench standart bir özelliktir ve bu otomatik dizim, otomatik tamamlama, otomatik biçim ve kod şablonları gibi kolaylığı kullanım özellikleri içerir
  • Source code lockout feature with password protection

Faydaları

  • Bir on-sürücü BASIC-programlanabilir sürücü / denetleyici ilavesi ile, AKD ® Serisi çok yönlülük ve kullanım kolaylığı için yeni bir kilometre taşı elde
  • AKD BASIC ayrı bir kontrol için gerek kalmadan, tek eksenli uygulamalar standart AKD sürücü ile aynı paket boyutlarda ele alınması sağlar
  • Genişletilmiş I / O sürümü uzak I / O ihtiyacını ortadan kaldırarak ve tam bir makine / hareket kontrolü paket olarak hizmet etmek için daha da büyük bir yeteneği sağlayan, ek dijital ve analog giriş / çıkış entegre
  • Ayrı bir PLC ihtiyacını ortadan kaldırarak büyük ölçüde tasarım zamanında, kablolama gereksinimleri, panel alanı ve toplam maliyetini düşürür
  • BASIC programlama dili öğrenmek çok kolay, yaygın olarak kullanılan ve daha karmaşık hareket süreçlerinin daha hızlı programlama sağlar
  • BASIC koşullu ifadeler, kam, S-eğrisi, sınırsız hareket profilleri ve daha gelişmiş hareket için diğer teknikleri destekler
  • AKD WorkBench içinde menü güdümlü programlama akıllı biçimlendirme, şablonlar ve kalkınma hızı ve kod belgelerinde yardımcı olmak için hata ayıklama yetenekleri sunuyor
  • Genişletilmiş I / O sürümü PC için gerek kalmadan, kolay program aktarımı ve bakım için SD hafıza kartı desteği
  • Kaynak kodu lokavt fikri mülkiyet ve makinenizin ayırt özelliklerini korur

Spesifikasyonlar

120/240 VAC
1 & 3 Phase (85-265 V)
Continuous
Current (A RMS)
Peak Current
(A RMS)
Drive Continuous
Output Power (Watts)
240/480 Vac
3 Phase (187-528 V)
Continuous
Current (A RMS)
Peak Current
(A RMS)
Drive Continuous
Output Power (Watts)
AKD-x00306391,100
AKD-x006066182,000
AKD-x0120612304,000
AKD-x0240624488,000
AKD-x00307392,000
AKD-x006076184,000
AKD-x0120712308,000
AKD-x02407244816,000
AKD-x04807489632,000

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
AKD BASIC Programming Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20BASIC%20Programming%20Manual%20EN%20%28REV%20H%29.pdf
AKD Fault Card EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200002-00%20AKD%20Fault%20Card%20EN%20REV%20U.pdf
AKD Installation Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200003-00%20AKD_Installation_en%20Rev%20AG.pdf
AKD Quick Start EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Quick%20Start%20EN%20%28REV%20F%29.pdf
AKD Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH Chinese, Simplifiedve Englishve Frenchve Germanve Italianve Portuguese, Brazilve Russianve Spanish
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-05/AKD-BPTM-Safety-Notes_RevG.pdf
AKD WorkBench Online Help/User Guide English
URL'yi paylaş http://webhelp.kollmorgen.com/AKD/English/Content/WorkBench%20Help/Welcome.htm
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Part Number Scheme AKD-B/P/T/M English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD-BPTM_Part_Scheme_0.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Full-line Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
AKD-HV48_Declaration of conformity_CE_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DoC_EU_e_AKD_48A_4.pdf
AKD-HV48_Declaration of conformity_UKCA_UK_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/AKD-HV48_Declaration%20of%20conformity_UKCA_UK_Eng.pdf
AKD_Declaration of conformity_UKCA_UK_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_AKD.pdf
AKD_Declaration_of_Conformity_CE_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-04/AKD_CE_Declaration_22MAY2024.jpg
AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-04/AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng.pdf
AKD_Regulation_REACH_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-04/AKD_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
12 AMP Power Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/12%20AMP%20Power%20Cable.pdf
12 AMP Power Cable With Brake English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/12%20AMP%20Power%20Cable%20With%20Brake.pdf
24 AMP Power Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/24%20AMP%20Power%20Cable.pdf
24 AMP Power Cable With Brake English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/VP-508CFAN-xx.pdf
2D/3D Product Model English
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models
6 AMP Power Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/6%20AMP%20Power%20Cable.pdf
Feedback Resolver Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Feedback%20Resolver%20Cable.pdf
Sine Encoder Feedback Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Sine%20Encoder%20Feedback%20Cable.pdf
Title Release File Language Date Share URL
AKD BASIC Sample Programs
–
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20BASIC_Sample_Programs_en-us.zip
AKD Firmware Release Notes EN
latest
English
Share URL https://releasenotes.kollmorgen.com/firmware-akd/default.html
AKD Servo Drive Firmware
1.25.00.000
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/AKD-x_MKD-x_KC1-x_FW_01-25-00-000.zip
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip
TeamViewer
12
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için