Ana içeriğe atla
Kollmorgen AKD PDMM Programlanabilir Servo Sürürü.png

AKD PDMM® Programlanabilir Sürücü

AKD PDMM®, bir AKD servo eksen ve yedi veya daha fazla ilave AKD aksı destekleyen bir master kontrolörü tek bir kompakt pakette bir araya getirir. Çoklu yüksek performans aksları ve eksiksiz I/Ç ve HMI arabirimleri için entegre kontrol sunar, Kollmorgen Automation Suite™'in eksiksiz otomasyon kabiliyetlerini içerir ve böylece size hem AKD PDMM hem de PAC-tabanlı makineler için tek bir ölçeklenebilir geliştirme ortamı sunar.

Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün

Özellikler

 

Faydaları

  • Tek bir pakette bir AKD servo tahrik ekseni, çok eksenli programlanabilir bir makine ve hareket kontrolörü ile panel alanını, elektrik kabloları maliyetlerini ve imal süresini düşürün ve böylece birçok uygulamada ayrı bir kontrolör ihtiyacını ortadan kaldırın
  • AKD PDMM'yi programlamak için tek bir ölçeklenebilir geliştirme ortamını ve 128 aksa kadar PAC tabanlı uygulamaları kullanarak tasarım süresini hızlandırın ve entegrasyonu basitleştirin
  • Kollmorgen Automation Suite'in kendini ispatlanmış mimarisiyle entegre endüstri lideri AKD tahrik donanımımız ile riski en aza indirin ve performansı maksimize edin
  • Pipe Network™'nin ve Kollmorgen ortak tasarım kabiliyet avantajlarıyla daha yüksek performanslı makinede gelişmiş özellikleri sunun
  • Ayrı bir kontrolör ihtiyacı olmaksızın çoklu yüksek performanslı servo aksları kontrol ederek kabin alanından ve elektrik kabloları maliyetlerinden tasarruf edin
  • Birlikte çalışmak üzere tasarlanan tahrikler, motorlar, I/O modülleri, HMI panelleri ve diğer bileşenleri kullanarak en uygun performansa sahip eksiksiz bir sistem inşa edin

 

Özellikler

  • Kollmorgen Automation Suite™, tam olarak entegre programlama, test, kurulum ve işletmeye alma sunar
  • Gömülü web sunucusu altyapı hizmetleri hizmeti basitleştirir
  • Bir yandan makine ayak izini düşürürken 20 aks ve daha fazlasını* kontrol edin:
    • Standart bir AKD™ tahrik ekseni ile entegre EtherCAT çok eksenli master hareket kontrolörü
    • Tüm 5 programlama dili için destek ile birlikte makine kontrolü için eksiksiz IEC61131-3 soft PLC
    • Hareket kontrolünü programlamak için, hareket için PLCopen veya Pipe Network™ tercihi
    • 32 kB kalıcı bellek makine güç kesintisinden sonra yeniden başlatıldığında fireyi ortadan kaldırmak için verilerini saklar
    • SD Kart yuvası bilgisayar gerekmeksizin yedeklemeyi ve işletmeye almayı basitleştirir
    • Yerleşik I/O 13 dijital giriş, 4 dijital çıkış, 1 analog giriş, 1 analog çıkış içerir (remote I/O'un AKT serisi ile genişletilebilir)
  • AKI insan-makine arabirim panellerinin programlanması için Kollmorgen Visualization Builder™ ile beraber çalışır
  • Servo motorunuz için tak ve çalıştır uyumluluğunu sağlar
  • AKM®, CDDR™ ve diğer direk tahrik teknolojileri dahil olmak üzere Kollmorgen'in geniş motor platformlarının tüm avantajlarına erişim sunar
  • Akıllı Geri Bildirim Cihazları (SFD), EnDat2.2, 01, BiSS, Analog Sin/Cos enkoder, artımlı enkoder, HIPERFACE® ve çözücüden gerçek zamanlı performans geri bildirimini destekler
  • Tam frekans otom. ince ayar, performans spektrumunda mükemmel hareket sağlar

* Maksimum eksen sayımı, hareket/otomasyon karmaşıklığı ve performansına bağlıdır

 

Spesifikasyonlar

120/240 VAC 1- ve 3-FazSürekli Akım (Kollar)Pik Akım (Kollar)H (mm)W (mm)D (mm)
240/400/480 VAC 3 FazSürekli Akım (Kollar)Pik Akım (Kollar)H (mm)W (mm)D (mm)
AKD-M00306-Mx*EC-00003916889156
AKD-M00606-Mx*EC-000061816889156
AKD-M01206-Mx*EC-0000123019695.3187
AKD-M02406-Mx*EC-00002448248100228
AKD-M00307-Mx*EC-000039256100185
AKD-M00607-Mx*EC-0000618256100185
AKD-M01207-Mx*EC-00001230256100185
AKD-M02407-Mx*EC-00002448306105228
AKD-M04807-Mx*EC-00004896385185225

*) x = C: 0,8 GHz Sürümü, x = 1: 1,2 GHz Sürümü

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
AKD EtherCat Communications EN Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200005-00%20AKD%20EtherCAT%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20U.pdf
AKD EtherNet/IP Communications Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20EtherNetIP%20Communications%20Manual%20EN%20%28REV%20H%29.pdf
AKD Installation Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200003-00%20AKD_Installation_en%20Rev%20AG.pdf
AKD PDMM Fault Card EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200015-00%20AKD%20PDMM%20Fault%20Card%20EN%20REV%20N.pdf
AKD PDMM Quick Start EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20PDMM%20Quick%20Start%20EN%20%28REV%20B%29.pdf
AKD PDMM User Guide EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20PDMM%20User%20Guide%20EN%20%28REV%20K%29.pdf
AKD ProfiNet Communications Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/AKD-ProfiNet-Communications-Manual-RevQ-EN.pdf
AKD Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH Chinese, Simplifiedve Englishve Frenchve Germanve Italianve Portuguese, Brazilve Russianve Spanish
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-05/AKD-BPTM-Safety-Notes_RevG.pdf
KAS IDE PDMM and PCMM WebServer User Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20PDMM%20and%20PCMM%20WebServer%20User%20Manual%20EN%20%28REV%20G%29.pdf
KAS Release Notes EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-07/KAS-Release-Notes-v5.00.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Part Number Scheme AKD-B/P/T/M English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD-BPTM_Part_Scheme_0.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Full-line Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
PDMM Brochure revA EN İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
AKD-HV48_Declaration of conformity_CE_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DoC_EU_e_AKD_48A_4.pdf
AKD-HV48_safety certificate_FSM_EU_Eng Englishve German
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Cert_STO_akd_48_e_d.pdf
AKD_Declaration of conformity_UKCA_UK_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_AKD.pdf
AKD_Declaration_of_Conformity_CE_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-04/AKD_CE_Declaration_22MAY2024.jpg
AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-04/AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng.pdf
AKD_Regulation_REACH_EU_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-04/AKD_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
12 AMP Power Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/12%20AMP%20Power%20Cable.pdf
12 AMP Power Cable With Brake English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/12%20AMP%20Power%20Cable%20With%20Brake.pdf
24 AMP Power Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/24%20AMP%20Power%20Cable.pdf
24 AMP Power Cable With Brake English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/VP-508CFAN-xx.pdf
2D/3D Product Model English
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models
6 AMP Power Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/6%20AMP%20Power%20Cable.pdf
Feedback Resolver Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Feedback%20Resolver%20Cable.pdf
Sine Encoder Feedback Cable English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Sine%20Encoder%20Feedback%20Cable.pdf
Title Release File Language Date Share URL
AKD Firmware Release Notes EN
latest
English
Share URL https://releasenotes.kollmorgen.com/firmware-akd/default.html
AKD PDMM Servo Drive Firmware
1.21.00.000
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-M-M1EC-V01-21-00-000.zip
AKD PDMM Servo Drive Firmware (AKD-M-MCEC)
1.21.00.000
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-M-MCEC-V01-21-00-000.zip
AKD-Firmware-for-KAS
1.25.00.000
English
Share URL /sites/default/files/2026-01/AKD-Firmware-for-KAS-V01-25-00-000.tgz
AKD2G Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-K1EC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PDMM-M-K1EC-4.05.0.98100.zip
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-KCEC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PDMM-M-KCEC-4.05.0.98100.zip
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-M1EC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PDMM-M-M1EC-4.05.0.98100.zip
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-MCEC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PDMM-M-MCEC-4.05.0.98100.zip
KAS Sample Project Coordinated Motion CDS EN
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20Coordinated%20Motion%20CDS%20EN%20Rev01.zip
KAS Sample Project EtherNetIP with RSLogix EN
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20EtherNetIP%20with%20RSLogix%20EN%20Rev01.zip
KAS Sample Project Index Stop Pipe Network EN
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20Index%20Stop%20Pipe%20Network%20EN%20Rev02.zip
KAS Sample Project PLCopen Rotary Knife EN
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20PLCopen%20Rotary%20Knife%20EN%20Rev03.zip
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
TeamViewer
12
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip
KAS Controller EIP
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Controller%20EIP%20rev2_9.zip
KAS Device GSDML
2.1
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.1-KOLLMORGEN-KAS-DEVICE-20140122.xml

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için